Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Ausencia de lubricantes
Tuercas de rosca trapezoidal pretensadas con una fuerza de precarga de 50 N
Holgura radial ajustable de forma manual y en cualquier momento
Peso reducido gracias al uso de aluminio y plástico
Los extremos del husillo cónicos permiten el funcionamiento con volante manual o motor.
Resistente a temperaturas de hasta 80 °C.
L max.: |
|
Seleccione el tamaño de instalación de la mesa lineal de husillo.
Nº de art. | Máx. longitud de carrera | Peso [kg] | Peso adicional por 100 mm [kg] | Máx. capacidad de carga estática | Precio individual para carrera base de 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | Radial [N] | ||||||
HTS-12-AWM-PL | 750 | 1.1 | 0.068 | 157.5 | 630 | 316.41 USD | |
HTS-20-AWM-PL | 1000 | 3.2 | 0.204 | 360 | 1440 | 464.32 USD | |
HTS-30-AWM-PL | 1250 | 8.6 | 0.408 | 562.5 | 2250 | 827.97 USD | |
SHT-12-EWM-PL | 750 | 1.3 | 0.136 | 157.5 | 630 | 340.38 USD | |
SHT-20-EWM-PL | 1000 | 3.9 | 0.408 | 360 | 1440 | 494.18 USD | |
SHT-30-EWM-PL | 1250 | 10.9 | 0.952 | 562.5 | 2250 | 941.93 USD | |
SHT-12-SWM-PL | 750 | 1.3 | 0.136 | 157.5 | 630 | 257.29 USD | |
SHT-20-SWM-PL | 1000 | 3.9 | 0.408 | 360 | 1440 | 375.51 USD | |
SHT-30-SWM-PL | 1250 | 10.9 | 0.952 | 562.5 | 2250 | 645.13 USD |
Nº de art. | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTS-12-AWM-PL | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 74 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 |
HTS-20-AWM-PL | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.25 | 4.53 | 115 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 |
HTS-30-AWM-PL | 7.09 | 7.09 | 2.68 | 5.91 | 6.22 | 158 | 11.02 | 3.78 | 0.16 | 1.97 | 0.79 | 0.53 |
SHT-12-EWM-PL | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 |
SHT-20-EWM-PL | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.25 | 4.53 | 115 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 |
SHT-30-EWM-PL | 7.09 | 7.09 | 2.68 | 5.91 | 6.22 | 158 | 11.02 | 3.78 | 0.16 | 1.97 | 0.79 | 0.53 |
SHT-12-SWM-PL | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 |
SHT-20-SWM-PL | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.25 | 4.53 | 115 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 |
SHT-30-SWM-PL | 7.09 | 7.09 | 2.68 | 5.91 | 6.22 | 158 | 11.02 | 3.78 | 0.16 | 1.97 | 0.79 | 0.53 |
Nº de art. | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* estándar | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTS-12-AWM-PL | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.71 |
HTS-20-AWM-PL | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | TR18x4 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
HTS-30-AWM-PL | M16 | 0.5 | 0.43 | 0.71 | M12 | 0.42 | 1.18 | TR24x5 | 1.5 | 14 h9 | 1.42 |
SHT-12-EWM-PL | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.71 |
SHT-20-EWM-PL | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | TR18x4 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
SHT-30-EWM-PL | M16 | 0.5 | 0.43 | 0.71 | M12 | 0.42 | 1.18 | TR24x5 | 1.5 | 14 h9 | 1.42 |
SHT-12-SWM-PL | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.71 |
SHT-20-SWM-PL | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | TR18x4 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
SHT-30-SWM-PL | M16 | 0.5 | 0.43 | 0.71 | M12 | 0.42 | 1.18 | TR24x5 | 1.5 | 14 h9 | 1.42 |
* TR10x2 sin extremo del husillo mecanizado