Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Carro transversal drylin® SHT/SHT-PL

Propiedades especiales del carro transversal

Gran precisión, resistencia extrema y alineación excelente gracias al proceso de fabricación CNC

Disponible en versiones estándar y con precarga

Ausencia de lubricación y corrosión

Ajuste con rosca trapezoidal TR 10x2

Montaje de la guía del eje «y» a la izquierda o a la derecha

Accesorios disponibles: volante, indicador de posición, etc.

Carro transversal

Compatible con las piezas del carro transversal:


Mesas cruzadas SHT/SHT-PL


Solicite un sistema completo de carro transversal

Configuración del carro transversal en solo unos pocos pasos:

1. Seleccione el tamaño de instalación
2. Selecione la longitud de carrera en mm
3. Seleccione los accesorios

Aviso:

Encontrará más información en las fichas y planos técnicos, así como en los enlaces que se muestran a continuación.

Sistema completo del carro transversal drylin® SHT/SHT-PL

Paso 1

Seleccione el tamaño de instalación del carro transversal.

technical drawing
Tamaño de instalación:

Más información y accesorios del carro transversal


Longitud y peso del carro transversal [mm]

Nº de art. A
-0,3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Longitud
de la base lx
[mm]
Longitud
de la base ly
[mm]
R
 
[mm]
f
 
[mm]
lt
±0,1
[mm]
tk
 
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
kt
 
[mm]
HTS-XY-12 3.35 2.2 2.76 2.87 5.71 145 1.65 0.08 1.18 0.43 0.26 M8 0.25
SHT-XY-08 2.56 1.65 2.05 2.2 3.78 96 1.26 0.06 0.61 0.39 0.22 M6 0.28
HTS-XY-12-PL 3.35 2.2 2.76 2.87 5.71 145 1.65 0.08 1.18 0.43 0.26 M8 0.25
HTS-XY-20-EWM-PL 5.12 3.39 4.25 4.53 7.95 202 2.83 0.08 1.42 0.59 0.35 M10 0.34
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Tamaños del carro transversal [mm]

Nº de art. sg
 

d
 
[mm]
T
 
l1
 
[mm]
d1
Estándar
d1
Alternativa
l2
 
[mm]
d2
Estándar
d2
Alternativa
ha1
 
[mm]
ha2
 
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
HTS-XY-12 M6 0.47 TR10x2 0.67 TR10x2 6h9 0.67 6h9 0.71 1.5 20
SHT-XY-08 M5 0.31 TR6x2/TR6,35x2,54 0.61 TR6x2/TR6,35x2,54 5 0.59 5 0.51 1.14 16
HTS-XY-12-PL M6 0.47 TR10x2 0.67 TR10x2 6h9 0.67 6h9 0.71 1.5 20
HTS-XY-20-EWM-PL M8 0.79 TR18x4 1.02 TR18x4 - 1.02 12h9 0.91 2.48 40
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
La mesa XY se suministra con el volante del eje Y en el lado izquierdo o en el lado derecho.
Izquierda: SHT-XY-12-AWM-L-200-300 para longitudes de carrera de 200 mm en el eje X y de 300 mm en el eje Y.
Derecha: SHT-XY-12-AWM-R-200-300 para longitudes de carrera de 200 mm en el eje X y de 300 mm en el eje Y

Compatible con las piezas del carro transversal:

listos para enviar desde los estados unidos en 24 horas Resumen de la gama de productos drylin® E

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.

listos para enviar desde los estados unidos en 24 horas

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.