Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Carro transversal drylin® SLW

drylin® SLW-XY-1040

Propiedades especiales:

Mesa XY de bajo coste especialmente indicada para ajustes manuales

Ausencia de lubricación y resistencia a la corrosión

Longitud de carrera máxima en mesas XY de 300 mm (tamaños de instalación 1040/1080)

Longitud de carrera máxima en mesas XY de 150 mm (tamaños de instalación 0630)

Disponibles en versiones pretensadas SLWE-XY-PL (tamaños de instalación 1040/1080)

Accesorios disponibles: volante, indicador de posición, etc.

Carro transversal drylin® SLW-XY-0630 drylin® SLW-XY-0630
Carro transversal drylin® SLW-XY-1080 drylin® SLW-XY-1080

Adecuados para estos artículos:


Carro transversal SLW


Solicite un sistema completo

Configuración en solo unos pocos pasos:

1. Seleccione el tamaño de instalación
2. Selecione la longitud de carrera en mm
3. Seleccione los accesorios

Aviso:

Encontrará más información en las fichas y planos técnicos, así como en los enlaces que se muestran a continuación.

drylin® SLW - carro transversal- sistema completo

Paso 1

Seleccione el tamaño de instalación del carro transversal.

technical drawing
Tamaño de instalación:

Longitud y peso (mm)

Nº de art. A
-0,3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Base-
longitud lx
[mm]
Base-
longitud ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
kt
 
[mm]
SLW-XY-0630 2.13 1.5 1.57 1.77 3.7 94 0.06 0.79 0.35 0.28 - 0.24
SLW-XY-0660 3.35 1.5 2.8 2.99 4.92 125 0.06 0.79 0.43 0.26 - 0.31
listos para enviar desde los estados unidos en 2 - 4 días laborables SLW-XY-1040 2.91 1.89 2.36 2.36 4.61 117 0.06 0.87 0.43 0.27 M8 0.25
SLW-XY-1040-PL (1) 2.91 1.89 2.36 2.36 4.61 117 0.06 0.87 0.43 0.27 M8 0.25
SLW-XY-1080 4.25 1.89 3.7 3.7 5.94 151 0.06 0.87 0.43 0.27 M8 0.25
SLW-XY-1080-PL (1) 4.25 1.89 3.7 3.7 5.94 151 0.06 0.87 0.43 0.27 M8 0.25
SLW-XY-1660 4.09 2.85 3.31 3.39 6.06 154 0.06 0.98 0.59 0.35 - 0.34
SLW-XY-2080 5.28 3.23 4.57 4.57 7.48 190 0.06 1.1 0.59 0.34 - 0.34
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

(1) Carga previa

Tamaños [mm]

Nº de art. sg
 

d
 
[mm]
T
 
l1
 
[mm]
d1
Estándar
d1
Alternativa
l2
 
[mm]
d2
Estándar
d2
Alternativa
ha1
 
[mm]
ha2
 
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
SLW-XY-0630 M4 0.2 M8 0.59 M8 M8 0.59 M8 0.37 1.12 18,4
SLW-XY-0660 M4 0.2 Tr08x1,5 0.59 Tr08x1.5 0.59 - 0.37 1.12 19
listos para enviar desde los estados unidos en 2 - 4 días laborables SLW-XY-1040 M6 0.39 TR10x2 0.67 TR10x2 Tr10x2 0.67 6h9 0.57 1.32 19
SLW-XY-1040-PL (1) M6 0.39 TR10x2 0.67 TR10x2 Tr10x2 0.67 6h9 0.57 1.32 19
SLW-XY-1080 M6 0.39 TR10x2 0.67 TR10x2 Tr10x2 0.67 6h9 0.57 1.32 19
SLW-XY-1080-PL (1) M6 0.39 TR10x2 0.67 TR10x2 Tr10x2 0.67 6h9 0.57 1.32 19
SLW-XY-1660 M8 0.63 M8 0.79 TR14x4 8h9 0.79 8h9 8h9 0.73 2.13 35,5
SLW-XY-2080 M8 0.79 M8 1.02 12h9 1.02 12h9 0.91 2.32 36
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

SLW-XY-0630 con eje cuadrado
(1) Carga previa

La mesa XY se suministra con el volante del eje Y en el lado izquierdo o en el lado derecho.
Izquierda: SLW-XY-0630-AWM-L-200-300 para longitudes de carrera de 200 mm en el eje X y de 300 mm en el eje Y.
Derecha: SLW-XY-0630-AWM-L-200-300 para longitudes de carrera de 200 mm en el eje X y de 300 mm en el eje Y.

Adecuados para estos artículos:

listos para enviar desde los estados unidos en 24 horas Resumen de la gama de productos drylin® E

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.

listos para enviar desde los estados unidos en 24 horas
listos para enviar desde los estados unidos en 2 - 4 días laborables

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.