Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
drylin® SLW - el compacto- en acero inoxidable

Los módulos lineales compactos fabricados en acero inoxidable se utilizan en entornos duros.

Versión de acero inoxidable con componentes resistentes a la corrosión (1.4305, 1.4408 o 1.4571)

Material del cojinete seleccionable:

iglidur® J = estándar
iglidur® A180 = FDA
iglidur® X = temperaturas elevadas de hasta 250 °C


 
Industrias: Industria alimentaria y del embalaje, industria química

Adecuados para estos artículos:


SLW - el compacto- en acero inoxidable


Solicite un sistema completo

Configuración en solo unos pocos pasos:

1. Seleccione el tamaño de instalación
2. Selecione la longitud de carrera en mm
3. Seleccione los accesorios

Aviso:

Encontrará más información en las fichas y planos técnicos, así como en los enlaces que se muestran a continuación.

drylin® SLW - en acero inoxidable - sistema completo

Paso 1

Seleccione el material del cojinete.

technical drawing
Material del cojinete

Información técnica:

Nº de art. Diámetro del eje Diámetro del husillo Máx.
longitud de carrera
Peso Adicional
(por cada 100 mm)
Máx. capacidad de
carga estática
[mm] [mm] [mm] [kg] [kg] axial [N] radial [N]
SLW-ESJ-1040 0.39 0.39 29.53 1.4 0.134 157.5 630
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas SLW-ESX-1040 0.39 0.39 29.53 1.4 0.134 157.5 630
SLW-ESA180-1040 0.39 0.39 29.53 1.4 0.134 157.5 630
SLW-ESJ-2080 0.79 0.71 39.37 5.7 0.43 360 1440
SLW-ESA180-2080 0.79 0.71 39.37 5.7 0.43 360 1440
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Longitudes (mm) y pesos

Nº de art. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l l2 F hw ha Precio individual para carrera base de 100 mm  
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
SLW-ESJ-1040 2.91 3.94 1.14 2.36 2.36 87 5.67 0.67 5.67 0.67 0.57 670.94 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas SLW-ESX-1040 2.91 3.94 1.14 2.36 2.36 87 5.67 0.67 5.67 0.67 0.57 692.13 USD Añadir a la cesta de la compra
SLW-ESA180-1040 2.91 3.94 1.14 2.36 2.36 87 5.67 0.67 5.67 0.94 0.57 670.94 USD Añadir a la cesta de la compra
SLW-ESJ-2080 5.31 5.91 1.81 4.57 4.57 132 8.11 1.02 0 1.73 0.91 980.98 USD Añadir a la cesta de la compra
SLW-ESA180-2080 5.28 5.91 1.81 4.57 4.57 132 8.11 1.02 0 1.73 0.91 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Tamaños [mm]

Nº de art. f lt
±0,1
tk ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d d2 & T
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SLW-ESJ-1040 0.06 0.87 0.43 0.27 M8 0.25 0.26 0.37 M6 0.17 0.39 TR10x2
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas SLW-ESX-1040 0.06 0.87 0.43 0.27 M8 0.25 0.26 0.37 M6 0.17 0.39 TR10x2
SLW-ESA180-1040 0.06 0.87 0.43 0.27 M8 0.25 0.26 0.37 M6 0.17 0.39 TR10x2
SLW-ESJ-2080 0.06 1.1 0.59 0.31 M10 0.34 0.35 1.57 M8 0.22 0.79 12 h9
SLW-ESA180-2080 0.06 1.1 0.59 0.31 M10 0.34 0.35 1.57 M8 0.22 0.79 12 h9
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Adecuados para estos artículos:

listos para enviar desde los estados unidos en 24 horas Resumen de la gama de productos drylin® E

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.


listos para enviar desde los estados unidos en 24 horas
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.