Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Adecuado para tubos de hasta 80 mm de diámetro exterior
Apertura en el radio interior o exterior mediante movimientos pivotantes
División interna modular adaptada para una óptima compartimentación del interior.
Abrazaderas y distribución interna con un diseño que no daña los cables
Gran fuerza de sujeción de la abrazadera.
Inner height [inch]: |
|
Referencia cadena portacables con travesaño extensor | Radio de curvatura R [mm] |
Altura interior Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2600-07D58-100-0 | 3.94 | 2.44 | 29.29 USD | |
2600-07D58-125-0 | 4.92 | 2.44 | 29.29 USD | |
2600-07D58-150-0 | 5.91 | 2.44 | 29.29 USD | |
2600-07D58-175-0 | 6.89 | 2.44 | 29.29 USD | |
2600-07D58-200-0 | 7.87 | 2.44 | 29.29 USD | |
2600-07D58-250-0 | 9.84 | 2.44 | 29.29 USD | |
2600-12D58-063-0 | 2.48 | 2.44 | 47.18 USD | |
2600-12D58-075-0 | 2.95 | 2.44 | 47.18 USD | |
2600-12D58-100-0 | 3.94 | 2.44 | 47.18 USD | |
2600-12D58-125-0 | 4.92 | 2.44 | 47.18 USD | |
2600-12D58-150-0 | 5.91 | 2.44 | 47.18 USD | |
2600-12D58-175-0 | 6.89 | 2.44 | 47.18 USD | |
2600-12D58-200-0 | 7.87 | 2.44 | 47.18 USD | |
2600-12D58-250-0 | 9.84 | 2.44 | 47.18 USD | |
2600-15D58-100-0 | 3.94 | 2.44 | 24.76 USD | |
2600-15D58-125-0 | 4.92 | 2.44 | 24.76 USD | |
2600-15D58-150-0 | 5.91 | 2.44 | 24.76 USD | |
2600-15D58-175-0 | 6.89 | 2.44 | 24.76 USD | |
2600-15D58-200-0 | 7.87 | 2.44 | 24.76 USD | |
2600-15D58-250-0 | 9.84 | 2.44 | 24.76 USD |
Inner height [inch]: |
|
Referencia cadena portacables con travesaño extensor | Radio de curvatura R [mm] |
Altura interior Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2650-07D58-100-0 | 3.94 | 2.44 | 29.64 USD | |
2650-07D58-125-0 | 4.92 | 2.44 | 29.29 USD | |
2650-07D58-150-0 | 5.91 | 2.44 | 29.64 USD | |
2650-07D58-175-0 | 6.89 | 2.44 | 29.64 USD | |
2650-07D58-200-0 | 7.87 | 2.44 | 29.64 USD | |
2650-07D58-250-0 | 9.84 | 2.44 | 29.64 USD | |
2650-12D58-100-0 | 3.94 | 2.44 | 32.90 USD | |
2650-12D58-250-0 | 9.84 | 2.44 | 32.90 USD | |
2650-12D58-200-0 | 7.87 | 2.44 | 32.90 USD | |
2650-12D58-175-0 | 6.89 | 2.44 | 32.90 USD | |
2650-12D58-150-0 | 5.91 | 2.44 | 32.90 USD | |
2650-12D58-125-0 | 4.92 | 2.44 | 32.90 USD | |
2650-12D58-075-0 | 2.95 | 2.44 | 32.90 USD | |
2650-12D58-063-0 | 2.48 | 2.44 | 32.90 USD | |
2650-15D58-100-0 | 3.94 | 2.44 | 36.09 USD | |
2650-15D58-125-0 | 4.92 | 2.44 | 36.09 USD | |
2650-15D58-150-0 | 5.91 | 2.44 | 36.09 USD | |
2650-15D58-175-0 | 6.89 | 2.44 | 36.09 USD | |
2650-15D58-200-0 | 7.87 | 2.44 | 36.09 USD | |
2650-15D58-250-0 | 9.84 | 2.44 | 36.09 USD |
Inner height [inch]: |
|
Referencia cadena portacables con travesaño extensor | Radio de curvatura R [mm] |
Altura interior Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2700-07D58-063-0 | 2.48 | 2.44 | 29.64 USD | |
2700-07D58-075-0 | 2.95 | 2.44 | 25.34 USD | |
2700-07D58-100-0 | 3.94 | 2.44 | 25.34 USD | |
2700-07D58-125-0 | 4.92 | 2.44 | 25.34 USD | |
2700-07D58-150-0 | 5.91 | 2.44 | 25.34 USD | |
2700-07D58-175-0 | 6.89 | 2.44 | 25.34 USD | |
2700-07D58-200-0 | 7.87 | 2.44 | 25.34 USD | |
2700-07D58-250-0 | 9.84 | 2.44 | 25.34 USD | |
2700-12D58-063-0 | 2.48 | 2.44 | 40.83 USD | |
2700-12D58-075-0 | 2.95 | 2.44 | 40.83 USD | |
2700-12D58-100-0 | 3.94 | 2.44 | 40.83 USD | |
2700-12D58-125-0 | 4.92 | 2.44 | 40.83 USD | |
2700-12D58-150-0 | 5.91 | 2.44 | 40.83 USD | |
2700-12D58-175-0 | 6.89 | 2.44 | 40.83 USD | |
2700-12D58-200-0 | 7.87 | 2.44 | 40.83 USD | |
2700-12D58-250-0 | 9.84 | 2.44 | 40.83 USD | |
2700-15D58-063-0 | 2.48 | 2.44 | 21.43 USD | |
2700-15D58-075-0 | 2.95 | 2.44 | 21.43 USD | |
2700-15D58-100-0 | 3.94 | 2.44 | 21.43 USD | |
2700-15D58-125-0 | 4.92 | 2.44 | 21.43 USD | |
2700-15D58-150-0 | 5.91 | 2.44 | 21.43 USD | |
2700-15D58-175-0 | 6.89 | 2.44 | 21.43 USD | |
2700-15D58-200-0 | 7.87 | 2.44 | 21.43 USD | |
2700-15D58-250-0 | 9.84 | 2.44 | 21.43 USD |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h