Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® H1 - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad iglidur® H1 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,53
Color: beige
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,1 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,3
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,06 - 0,20
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,8

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 2800 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 55 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 78
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 80
Dureza D shore 77 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +200
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +240
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 6 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1011 DIN 53482
Tabla 01: Características del material

Fig. 01: Valores pv permitidos para cojinetes de deslizamiento iglidur® H1
 

Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes autolubricados ® H1 con 1 mm de espesor de pared con un funcionamiento en seco estando instalado en una carcasa de acero y deslizando contra una barra de acero a +20 ° C.
 
X = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = carga [MPa]

 
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 han sido desarrollados especialmente para el uso en condiciones ambientales extremas. Su fortaleza radica en su extrema resistencia al desgaste y excelentes coeficientes de fricción incluso en aplicaciones en las que los cojinetes son sometidos a temperaturas elevadas o a medios agresivos. Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 pueden ser utilizados completamente sin lubricantes; en zonas húmedas, el medio del entorno puede servir de lubricante adicional.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (80 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Con el aumento de las temperaturas disminuye la resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® H1. La fig. 02 explica esta relación.
 
La fig. 03 muestra la deformación elástica del material iglidur® H1 bajo cargas radiales. Dentro de los materiales de la serie iglidur® H, el iglidur® H1 es el material con la mayor elasticidad. Esto se debe tener en cuenta en aplicaciones con altas presiones superficiales o cargas en el borde.

Maximale Gleitgeschwindigkeit

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 2 1,0 5
a corto plazo 2,5 1,5 7

Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Debido a sus excelentes coeficientes de fricción, los cojinetes autolubricados iglidur® H1 logran velocidades de deslizamiento hasta de 2 m/s en rotación, funcionando en seco. Con movimientos lineales, se pueden alcanzar velocidades de hasta 5 m/s. Las velocidades indicadas en la tabla 02 son los valores límites con cargas mínimas. Con cargas más grandes, la velocidad permitida disminuye conforme aumenta la carga a causa de la limitación definida por el valor p x v.

iglidur® H1 Temperatura de servicio
mínima - 40 °C
máx. a largo plazo + 200 °C
máx. a corto plazo + 240 °C
Fijado axial + 80 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® H1

Temperaturas

iglidur® H1 es un material con gran resistencia térmica. Las temperaturas que imperan en el sistema de cojinetes también influyen en el desgaste de los cojinetes. Normalmente el desgaste aumenta a medida que aumenta la temperatura. Sin embargo, en los materiales iglidur® H1 este aumento es muy bajo. En temperaturas mayores a +80 °C es necesaria una protección adicional.

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción, como la resistencia al desgaste, cambia con una carga y velocidad de deslizamiento crecientes (fig. 04 y 05).

Reibwerte für iglidur® H1 gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® H1 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,06 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® H1 con ejes de acero
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

Las figs. 06 y 07 muestran un extracto de los resultados de las pruebas obtenidas en el laboratorio de igus® con cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 en combinación con diversos materiales de ejes.
 
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 tienen un excelente comportamiento al desgaste con diferentes materiales de ejes, tanto en funcionamiento rotatorio como pivotante. Especialmente en ejes V2A, iglidur® H1 logra coeficientes muy bajos de desgaste tanto en funcionamiento rotativo como en funcionamiento pivotante. Incluso en ejes de aluminio duro los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 resisten al desgaste y logran una gran vida útil en aplicaciones rotatorias con cargas bajas y medias.
Fig. 07 Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Fig. 07 Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias con Cf53 dependiendo de la carga
 
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= Cf53
B= cromado duro
C= V2A
D= St37
 
rosa = oscilante
azul= rotacional

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos + a 0
Ácidos fuertes de + a -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes de + a -
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® H1


Propiedades eléctricas

Resistencia específica > 1012 Ωcm
Resistencia superficial > 1011 Ω
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 son aislantes a la electricidad.

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® H1 tienen una muy buena resistencia a agentes químicos. Por ello, las sustancias químicas pueden asumir incluso funciones lubricantes. Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 no resisten a ácidos calientes y oxidantes ni a otras sustancias químicas particularmente agresivas.

Radiaciones

Resistente hasta una intensidad de radiación de 2 x 10 2Gy

Resistencia a la luz ultravioleta

Los casquillos de deslizamiento iglidur® H1 son sólo resistentes a las radiaciones ultravioletas. Estando en la intemperie, la superficie del iglidur® H1 se vuelve rugosa y el desgaste aumenta. Por este motivo, el uso de los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 estando directamente expuestos a la intemperie debe comprobarse individualmente.

Vacío

El uso en vacío de los casquillos plásticos iglidur® es posible. Pero tenga en cuenta que durante su aplicación en vacío, incluso los elementos de agua más pequeños se desgasifican.


Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,1%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,3%

Tabla 06: Aabsorción de humedad de los cojinetes autolubricados iglidur® H1
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los casquillos de deslizamiento iglidur® H1 es de aprox. 0.1% del peso en condiciones climáticas normales El límite de saturación dentro de agua es de 0.3% de peso. Es por ello, que el material iglidur® H1 funciona muy bien para zonas húmedas.

Wichtige Toleranzen für iglidur® H1-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® H1
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los Cojinetes iglidur® H1 son Cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada).
 
Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en la carcasa, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia F10. En algunos tamaños, la tolerancia depende del espesor de la pared del casquillo, por lo que los datos de esta tabla pueden no coincidir (Consulte nuestro programa de suministros)



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.