Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cojinetes de fricción iglidur® A181 - Características del material

Tabla de materiales

Características generales Unidad Cojinetes iglidur® A181 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,38
Color: azul
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,2 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 1,3
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,10 - 0,21
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,31

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 1.913 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 48 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 60
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 31
Dureza D shore 76 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +90
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +110
Temperatura de servicio mín. °C -50
Conductibilidad térmica [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm < 1012 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω < 1012 DIN 53482
Tabla 01: Propiedades del material


 

Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® A181 de 1 mm de espesor en la pared, montados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.
 
X = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = carga [MPa]

 
Gracias a sus propiedades técnicas y a la conformidad con las normas vigentes, los cojinetes de deslizamiento iglidur® A181 están destinados a aplicaciones del sector de la tecnología alimentaria. En cuanto a las propiedades mecánicas y a la resistencia a la temperatura y a los medios comparables en forma directa con iglidur® A180, iglidur® A181 ha sido mejorado en la mayoría de los aspectos en cuanto a la resistencia al desgaste.

tabla 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (31 MPa a +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
tabla 03: Deformación bajo carga y temperaturas
 
X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® A181 disminuye. En la fig. 02 se explicita esta relación. La presión superficial máxima recomendada representa un coeficiente mecánico del material. De ello no pueden deducirse conclusiones en cuanto a la tribología.
 
La tabla 03 muestra la deformación plástica del iglidur® A181 bajo cargas radiales.

m/s de rotación Oscilación Lineal
permanente 0,8 0,6 3,5
a corto plazo 1,2 1,0 5,0
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades superficiales permitidas

iglidur® A181 ha sido diseñado para velocidades superficiales reducidas. En el funcionamiento en seco continuo se permiten 0,8 m/s (giratorio) o 3,5 m/s (lineal) como máximo. Los valores de la tabla 02 indican los límites en los que, por el calor producido por fricción, se genera un aumento de la temperatura hasta aquella permitida en forma permanente. A veces no resulta posible alcanzar siempre estos valores límite.

Cojinetes iglidur® A181 Temperatura de trabajo
mínima - 50 °C
máx. a largo plazo + 90 °C
máx. a corto plazo + 110 °C
Fijado axial + 60 °C
Tabla 03: Límites de temperatura

Temperaturas

La temperatura de uso máxima de +90 °C en forma prolongada permite múltiples aplicaciones en el sector alimentario. Como se muestra en la fig. 02, la resistencia a la compresión disminuye con temperaturas ascendentes. En las observaciones de la temperatura hay que tomar en cuenta el calor adicional generado por fricción en el sistema de cojinetes. En temperaturas mayores a +60 °C, se recomienda una protección adicional.

tabla 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad de deslizamiento, p = 1 MPa
 
X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
tabla 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s
 
X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción y la resistencia al desgaste cambian con los parámetros de aplicación (fig. 04 y 05). Con los casquillos de fricción iglidur® A181, las variaciones del coeficiente de fricción µ dependen menos de la velocidad de deslizamiento y de la rugosidad del eje.
Cojinetes iglidur® A181 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,10 - 0,21 0,08 0,03 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción contra acero (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fig. 06 muestra un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® A181 en combinación con diversos materiales de ejes. Este punto llama la atención del sector alimentario sobre los tipos de eje resistentes a la corrosión. La fig. 06 muestra que se pueden lograr bajas tasas de desgaste principalmente en combinación con estos ejes. Como en muchos materiales iglidur®, la tasa de desgaste aumenta con parámetros idénticos en rotación (fig. 07).
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias con el material de eje Cf53 dependiendo
 
A = giratorio
B = oscilante de la carga
 
X= carga [MPa]
Y= desgaste [μm/km]
 

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos De 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes + a 0
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 05: Resistencia a sustancias químicas


Propiedades eléctricas

Resistencia específica < 1012 Ωcm
Resistencia superficial < 1012 Ω
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A181 son aislantes de la electricidad.

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A181 pueden utilizarse bajo las más diversas condiciones ambientales y en contacto con múltiples sustancias químicas. La tabla 05 muestra una vista general de la resistencia a las sustancias químicas de los casquillos iglidur® A181 a temperatura ambiente.

Radiactividad

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A181 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 2 · 10² Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta (UV)

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A181 son parcialmente resistentes a los rayos UV.

vacío

En una aplicación en vacío, el posible contenido de humedad puede emanar en forma de gas. Por este motivo, solo los cojinetes secos son aptos para el vacío.

Absorción de agua para iglidur® A181
Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,2%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 1,3%
Tabla 06: Absorción de humedad

Absorción de agua

Los cojinetes antifricción iglidur® A181 absorben hasta el 0,2% de agua a través de la humedad atmosférica (23°C, 50% humedad relativa del aire), cuando están saturados de agua absorben el 1,3%.

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® A181
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos A181 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para introducirse a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.