Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
iglidur® A500 - Datos de material

Tabla del material

Características generales Unidad Cojinetes iglidur® A500 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,28
Color: marrón
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,3 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,5
Coeficiente de fricción dinámico con eje de acero µ 0,26-0,41
Valor pv, máx. (seco) Mpa x m/s 0,28

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 3.600 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 140 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 118
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 120
Dureza D shore 83 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +250
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +300
Temperatura de servicio mín. °C -100
Conductibilidad térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) K-1 x 10-5 9 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1014 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1013 DIN 53482
Tabla 01: Características del material




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes iglidur® A500 de 1 mm de espesor en la pared, montados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.


X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión[MPa]

 
Los cojinetes de iglidur® A500 pueden emplearse a altas temperaturas y son aptos para el contacto directo con alimentos (conforme a las normas de la FDA). Su resistencia a las sustancias químicas es extraordinaria. No sólo eso, se adaptan a las aplicaciones más difíciles en el ámbito de las máquinas para la industria alimenticia. Aunque iglidur® A500 es un material extremadamente elástico, al mismo tiempo posee una excelente resistencia a la compresión, incluso a altas temperaturas.

Fig. 02: Presión superficial máxima permitida en función de la temperatura (120 MPa a +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

La máxima carga superficial recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® A500 disminuye. La fig. 02 explica esta relación.
 
La tabla 02 muestra la presión superficial máxima permitida en función de la temperatura La combinación de una alta rigidez por un lado y una gran flexibilidad por el otro repercute positivamente en las aplicaciones con vibraciones y cargas en los bordes. El desgaste de los cojinetes se incrementa de forma considerable entre 10 y 20 MPa. Es por ello, que recomendamos comprobar con precisión el funcionamiento de las aplicaciones que superen estos límites.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 0,6 0,4 1
a corto plazo 1 0,7 2
Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

Debido a su alta resistencia a la temperatura, los casquillos autolubricados iglidur® A500 permiten altas velocidades de deslizamiento. Sin embargo, el coeficiente de fricción aumenta según el número de revoluciones, lo cual conduce a un calentamiento del cojinete. Las investigaciones muestran que, con movimientos pivotantes, los cojinetes deslizantes iglidur® A500 ofrecen una mayor resistencia al desgaste y más altos valores p x v permitidos.

Cojinetes iglidur® A500 Temperatura de servicio
mínima - 100 °C
máx. a largo plazo + 250 °C
máx. a corto plazo + 300 °C
Fijado axial + 130 °C
Tabla 03: Límites de temperatura para iglidur® A500

Temperaturas

La temperatura de aplicación máxima permitida a largo plazo es de 300°C. Conforme aumenta la temperatura, la resistencia a la compresión de los cojinetes de fricción iglidur® A500 disminuye. La fig. 02 clarifica esta relación. Las temperaturas a nivel del sistema influyen también sobre el desgaste del casquillo de fricción

Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Fricción y desgaste

El coeficiente de fricción depende de la carga que actúa sobre el cojinete (fig. 04 y 05).

Reibwerte für iglidur® A500 gegen Stahl
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Cojinetes iglidur® A500 en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,26 - 0,41 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® A500 con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Desgaste, aplicación giratoria con tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Material del eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = acero mecanizado
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fig. 06 muestra un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® A500 en combinación con diversos materiales de ejes. La combinación "iglidur® A500 / eje cromado duro destaca en aplicaciones rotacionales. El desgaste de esta combinación permanece ampliamente independiente de la carga hasta aproximadamente 2.0 MPa. Con ejes de acero Cf53 y movimientos pivotantes, la resistencia al desgaste es mejor en comparación con movimientos rotatorios bajo las mismas cargas. Por favor, póngase en contacto con nosotros, en caso de que el material de eje que usted ha previsto montar no se encuentre en nuestra lista.
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Tabla 07: Desgaste en aplicaciones con movimientos oscilantes y de rotación con Cf53 como función de la carga.
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= de rotación
B= oscilante

Medio Resistencia
Alcohol +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos +
Ácidos fuertes +
Lejías diluidas +
Lejías fuertes +
+ resistente      0 parcialmente resistente      - no resistente
Todos los datos, a temperatura ambiente [20 °C]
Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas de iglidur® A500


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica especifica > 1014 Ωcm
Resistencia superficial > 1013 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes iglidur® A500 son extremadamente resistentes a detergentes, grasas, aceites, lejías y ácidos.
 

Radiaciones radioactivas

Dentro del programa iglidur®, los Cojinetes de deslizamiento iglidur® A500 forman parte de los más resistentes a las radiaciones. Los Cojinetes son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 2 x 105 Gy. Radiaciones mayores atacan el material y tienen como consecuencia la pérdida de importantes propiedades mecánicas.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los Cojinetes iglidur® A500 son extremadamente resistentes a la radiación ultravioleta.

Vacío

Los Cojinetes iglidur® A500 pueden ser aplicados en vacío únicamente de forma limitada.

Propiedades eléctricas

Los Cojinetes de deslizamiento iglidur® A500 son aislantes a la electricidad.

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,3%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,5%

Tabla 06: Absorción de humedad del iglidur® A500
Influencia de la absorción de humedad Imagen 10: influencia de la absorción de humedad
 
X = absorción de humedad [peso.-%]
Y = reducción ø interior [%]

Absorción de agua

El límite de saturación dentro de agua de los cojinetes de deslizamiento iglidur® A500 es a penas de 0.5%.

Wichtige Toleranzen für iglidur® A500-Gleitlager nach ISO 3547-1 nach dem Einpressen

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® A500
F10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los casquillos A500 iglidur® son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes son diseñados para la introducción a presión en un agujero de montaje con tolerancia H7. Después de haber sido montado en la carcasa, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia F10.


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.