Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
guidefast

Suministro de energía económico para vigas de grúa y grúas de interior -
rápidamente instalado como solución kit modular

El carril de guiado está montado en el lateral de la viga de la grúa, lo que hace que los soportes soldados sean innecesarios. El tiempo de instalación es muy corto, ya que el carril de guiado simplemente se coloca en el soporte prefijado y se mantiene en su lugar mediante soportes de bloqueo. El reducido número de componentes diferentes y la anchura fija del carril también contribuyen a la facilidad de instalación.
 
1

Fijación rápida y sencilla con soportes de bloqueo

2

Carril en acero de una sola pieza con una longitud estándar de 2 m

3

Resistencia a la abrasión: barra deslizante para el suministro central

4

Los tramos del carril están unidos con clips para evitar desviaciones molestas

5

Inteligente: soporte en 2 versiones con alivio de tensión integrado

Sistema de guiado laterl guidefast

Hasta un 80% de ahorro de tiempo en el montaje en comparación con los sistemas de guiado convencionales

Compatible con casi todas las vigas de grúas estándar

2 versiones de terminales con peine integrado, para una disposición fija de los cables en la viga de la grúa ± 5 mm de tolerancia vertical de los terminales

Para la longitud estándar del carril de 2,0 m, con o sin banda de deslizamiento

Apropiado para todas las aplicaciones de montaje lateral, no solo para las grúas

Fácil montaje gracias a los agujeros de los terminales de la cadena

Material estándar: acero galvanizado. También disponible en acero inoxidable. Material 1.4301 (AISI 304) o con una capa de polvo negro

Conductividad según la norma DIN EN 61537: estándar con conector especial

Pruebas de larga duración de resistencia a las vibraciones y entornos exigentes

Componentes: juego de soportes
A: Versión 01, soporte corto
B: Versión 02, soporte largo
C: Dispositivos de bloqueo, ref. G9.2.10
 
Ba = anchura exterior de la cadena
Bi = anchura interior de la cadena
ha = altura exterior de la cadena
BRi = anchura interior del carril (BRi ≥ Ba + 4)
 
2 Versiones: soporte con sistema de alivio de tensión integrado:
A: Versión 01, soporte corto
B: Versión 02, soporte largo
Carril guía guidefast Componentes - juego guidefast 1º Perfil del carril, 2 m cada uno
2º Barra deslizante de plástico, 2 m cada uno, opcional
3º Clip, pieza nº 908.467

Carriles de guiado

Longitud estándar: 2000 mm

Material estándar: acero galvanizado

Todos los elementos disponen de una apertura para insertar el cable.

Disponible también la versión con barras deslizantes instaladas.

Las referencias son diferentes según el tamaño, consulte los detalles en la tabla inferior

Width [inch]:

 

Referencia Para cadenas portacables: con o sin Anchura interior
del carril
A B      
    Barra deslizante BRi [mm] [mm] [mm]    
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF91-30-025-2000 1500-025-RRR-0 without glide bar 1.67 2.4 3.19 126.03 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF91-30-050-2000 1500-050-RRR-0 without glide bar 2.66 2.4 4.17 128.05 USD Añadir a la cesta de la compra
GF92-30-03-2000 without glide bar 2.28 2.95 3.82 142.92 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF92-30-05-2000 2500-05-RRR-0 without glide bar 3.03 2.95 4.55 144.22 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF92-30-07-2000 2500-07-RRR-0 without glide bar 3.82 2.95 5.33 145.22 USD Añadir a la cesta de la compra
GF92-30-09-2000 4.29 2.95 5.83 145.81 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF92-30-10-2000 2500-10-RRR-0 without glide bar 4.84 2.95 6.36 146.26 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF95-30-05-2000 2700-05-RRR-0 without glide bar 2.76 4.13 4.27 146.26 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF95-30-07-2000 2700-07-RRR-0 without glide bar 3.74 4.13 5.26 154.34 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF95-30-10-2000 2700-10-RRR-0 without glide bar 4.72 4.13 6.24 154.86 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF91-31-025-2000 1500-025-RRR-0 with glide bar 1.67 2.4 3.19 245.37 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF91-31-050-2000 1500-050-RRR-0 with glide bar 2.66 2.4 4.17 247.39 USD Añadir a la cesta de la compra
GF92-31-03-2000 2.28 2.95 3.82 262.27 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF92-31-05-2000 2500-05-RRR-0 with glide bar 3.03 2.95 4.55 263.56 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF92-31-07-2000 2500-07-RRR-0 with glide bar 3.82 2.95 5.33 264.57 USD Añadir a la cesta de la compra
GF92-31-09-2000 4.29 2.95 5.83 265.17 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF92-31-10-2000 2500-10-RRR-0 with glide bar 4.84 2.95 6.36 265.60 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF95-31-05-2000 2700-05-RRR-0 with glide bar 2.76 4.13 4.27 265.60 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF95-31-07-2000 2700-07-RRR-0 with glide bar 3.74 4.13 5.26 273.69 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF95-31-10-2000 2700-10-RRR-0 with glide bar 4.72 4.13 6.24 274.20 USD Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Soporte guidefast corto

Versión con soporte corto

Se suministra con sistema de bloqueo y tornillo

Bloqueo del conductor disponible según la norma DIN EN 61537

Menos posibilidades de fijar cables sin movimiento, por lo tanto, más compacto que la versión larga

Distancia estándar entre soportes: 1 soporte por metro

Referencia      
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF9-2-12 guidefast, short bracket version – standard clamping block 10.12 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF9-2-12-CD guidefast, short bracket version – clamping block with conductivity 45.83 USD Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Ajustable en el plano horizontal y vertical.

Soporte guidefast largo

Soporte versión larga

Se suministra con sistema de bloqueo y tornillo

Bloqueo del conductor disponible según la norma DIN EN 61537

Múltiples posibilidades de fijación de cables estáticos

Distancia estándar entre soportes: 1 soporte por metro

Referencia      
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF9-2-11 guidefast, long bracket version – standard clamping block 10.93 USD Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas GF9-2-11-CD guidefast, long bracket version – clamping block with conductivity a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Soporte con sistema de alivio de tensión integrado para la instalación de cables tendidos de forma permanente en la viga de la grúa.

Conector

Garantiza una transición fluida entre dos secciones

Instalación con un mazo de goma

Al pedir un carril guidefast >1.000 mm, se incluye un conector

Referencia    
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas 908-467 1.11 USD Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Se monta manualmente en un par de movimientos, el carril de guiado guidefast.
Se instala mediante un tornillo soldado o un tornillo/rosca directamente en la viga de la grúa.

Más información:


listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Victor Alcantara

RSM Zona Noreste

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.