Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Comparados con los rodamientos axiales hechos de metal, los rodamientos plásticos de bolas son hasta un 60 % más económicos y un 40 % más ligeros. También proporcionan un funcionamiento económico. Los cojinetes permiten un funcionamiento en seco de baja fricción e higiénico. Son resistentes a la corrosión y a los entornos duros, no magnéticos (opcional), aislantes eléctricos y muy duraderos.
igus® suministra dos versiones de este tipo de rodamientos de bolas xiros® con carcasa igubal®: una versión especialmente compacta y rígida en la que las bolas de vidrio o acero inoxidable ruedan en la ranura de la carcasa, y otra versión autoajustable que compensa los errores de alineación.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h