¿La cadena portacables e-chain® debe tener un contorno exterior cerrado? por ejemplo: los potenciales daños al cable provocados por virutas y similares
¿La cadena portacables e-chain® estará sujeta a cargas de torsión?
¡La cadena portacables e-chain® estará continuamente expuesta a una temperatura ambiental superior a 80°C?
¿La cadena portacables e-chain® esta sujeta a grandes exigencias? (aceleraciones altas, movimientos rápidos, altas cargas de tensión)
¿La cadena portacables e-chain® se puede utilizar en un robot?
Resistencia al aceite de los cables
posibilidad de series de Cadena Portacable e-chain®
Series
Precios desde [*/M]
Altura interior [mmpulgadas]
Anchura interior [mmpulgadas]
Radio de curvatura [mmpulgadas]
1) Precaución: esta cadena necesita de un carril de guiado
listos para enviar desde los estados unidos en 24 horaslistos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horaslistos para enviar desde los estados unidos en 2 - 6 días laborables
posibilidad de cables flexibles chainflex®
Series
Precios desde [*/M]
listos para enviar desde los estados unidos en 24 horaslistos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horaslistos para enviar desde los estados unidos en 2 - 6 días laborables
¿Tiene algún requisito especial?
El tipo de movimiento seleccionado todavía no está disponible
the-chain estará disponible pronto para la moción seleccionada. Por favor, utilice Vd. la función Ayuda/Contacto para su petición. Nuestro equipo humano le atenderá a Vd. gustosamente en la selección de la correcta Cadena portacable y cable.
Error
A ocurrido un error
De uso en robots
Usted también puede tener acceso a la guía de diseño de robots para crear su propio diseño de robot.