igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Dirección de la rosca: mano derecha
- Material: Igumid G
- Diseño de una sola pieza
- fácil de ensamblar/desmontar
- fácil de montar también para su uso en lugares de difícil acceso
- Muy ligero
- de alta resistencia
- Absolutamente resistente a la corrosión
- Alta fuerza de tracción
- Se puede utilizar en combinación con extremos de varilla de la serie dimensional E
- Amortiguación de vibraciones
- Amortiguación de ruido
igus-icon-lieferzeitGELMF-04
0.16 (4 mm)
Rosca izquierda
0.31 (8 mm)
M04

.png)