1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: MDM-1213-06
- Material: iglide® M250
- Forma: Tienda de cojinetes de clip con doble valona
- Dimensiones:
- d1 12 mm
- b1 7 mm
- d3 16.5 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Cojinete de doble brida enganchable con brida simétrica
- La segunda brida grande permite que el rodamiento absorbería fuerzas axiales más altas
- Se asegura axialmente incluso en el caso de montajes poco tolerados
Cojinete de doble brida enganchable con brida simétrica. La segunda brida grande permite que el rodamiento absorBA fuerzas axiales más altas y lo asegura axialmente incluso en el caso de montajes poco tolerados. Características especiales: grandes superficies de brida, brida simétrica, fácil instalación, fácil de enganchar, cautiva, versión especial de acuerdo con KTL posible
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?