Cambiar idioma :
Gama de materiales para mecanizado
Los materiales mecanizables iglidur® están disponibles en diferentes longitudes como barras sólidas, barras huecas o planchas.
Entre otros, encontrará materiales en barra para mecanizado de igus® que soportan temperaturas de hasta 250 ºC, para velocidades bajas, medias o altas, para cargas estáticas o extremas, y son especialmente higiénicos por lo que están certificados para el contacto con alimentos y agua potable.
igus® dispone además de tubos para mecanizado, con protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846 A, y planchas de plástico para mecanizado que tienen una amplia variedad de aplicaciones y tienen un funcionamiento libre de lubricación. Estos materiales en plancha además están disponibles en modelos que amortiguan las vibraciones, con resistencia a químicos, fluidos, a temperaturas extremas y a la suciedad, especialmente adecuados para movimientos rotativos, esterilizables y para todo tipo de aplicaciones. Entre otros ámbitos, las planchas de plástico iglidur® se utilizan en equipamiento médico, en la industria alimentaria y en la industria del packaging. Además, existen modelos que cumplen con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves.
Herramientas online
No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla y mediante el sistema experto para material en barra, con unos pocos clics, podrá calcular la vida útil y encontrar la barra sólida iglidur® adecuada para su aplicación.
Servicio
Toda la gama de material para mecanizado igus® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h.
.png)
Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas