Enrutamiento flexible de cables para máquinas de soldadura por fricción y agitado

Gestión de cables 24/7 de bajo mantenimiento con +/- 720° de rotación

Perfil

  • Lo que se necesitaba: twisterband HD, tubos electrónicos serie R4.1, cables chainflex
  • Requisitos: Espacio de instalación muy pequeño, bajo mantenimiento, requiere rotación de +/ -720°, funcionamiento 24/7
  • Industria: Machine tools
  • Éxito para el cliente: Lasolución twisterband HD y R4.1 e-tube brindaba un funcionamiento confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana y un movimiento rotacional de ±720° en un espacio compacto, lo que resultó en un tiempo de actividad mejorado y un rendimiento confiable para los sistemas de soldadura por fricción y agitado de Grenzebach.

Problema

Solución

Máquina de soldadura por fricción y agitado con el proceso FSW

Cabezal de soldadura con banda twisterband HD integrada y cables chainflex de igus

Twisterband HD, tubos de energía serie R4.1 y cables chainflex

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente