Twisterband

Twisterband HD para movimiento rotatorio en espacios muy pequeños

Beneficios:

  • Guiado continuo de cables en movimientos rotacionales Conexión
  • de pin/gancho estable para alta carga y larga vida útil
  • Rango de temperatura -40°F a +176°F, aplicaciones al aire libre
  • Orientación de cables eléctricos, de fibra óptica y neumáticos en un solo sistema Apto para cables
  • debido al radio de flexión definido perros de
  • parada máx. Velocidad de
  • rotación 360°/s 7,000°* y más movimiento rotatorio horizontal, y hasta 3,000° en la orientación de instalación vertical

La banda Twisterband HD se compone de eslabones de cadena electrónica separados con el sistema de conexión pin/gancho. Esto da como resultado un radio definido con mayor resistencia.

eslabones de cadena electrónica hechos de material reforzado con fibra: esto permite aumentar significativamente la resistencia y la vida útil.

Twisterband HD
Twisterband

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente