Banner de deportes de motor

Rodamientos y ejes para deportes de motor


Aplicaciones de deportes de motor

Aplicaciones de deportes de motor

Examinar las piezas aplicables

cojinetes lisos iglide

Rodamientos de plástico liso iglide®

  • Autolubricante, resistente a la corrosión y a la suciedad
  • Resistente a los rayos UV, higiénico, amortiguador
  • de vibraciones Resistente al desgaste en ambientes polvorientos y sucios
  • Resistente a las presiones de borde
cojinetes esféricos igubal

Cojinetes autoalineables igubal®

  • 100% autolubricante y libre de mantenimiento
  • Extremadamente rentable y ligero
  • Resistente a la suciedad y al polvo, amortiguador de vibraciones
  • Resistente a la corrosión, se puede utilizar en líquidos​​​
cojinetes de extremo de varilla igubal

Cojinetes de extremo de varilla igubal®

  • Amortiguación de vibraciones y corrosión
  • Serie dimensional K & E según DIN ISO 12240
ejes gfk

Ejal GKF

  • Eje de aleación de carbono de una sola fuente
  • 3x resistencia a la corrosión al chapado de zinc o cromo
  • Mejores tasas de desgaste para extender la vida útil
  • Elimina los puntos de corrosión, reduce
Rodamientos JVFI

Rodamientos JVFI

  • Pre-estresado radial y axialmente
  • Completamente libre de holgura en estado descargado
  • Coeficiente de fricción Extremadamente bajo
  • Ideal para
Servicio de impresión 3D

Piezas Personalizadas y Prototipos

  • ¿Tiene un archivo STEP? Simplemente cargue y configure un ensamblaje. Imprimiremos en 3D un prototipo rápido para usted en nuestro laboratorio de impresión SLS y se lo enviaremos directamente a usted

Comuníquese con un experto en deportes de motor

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente