central hidroeléctrica

Tecnología de rodamientos y sistemas de suministro de energía para centrales hidroeléctricas

Central hidroeléctrica

Sistemas de pantalla, limpiadores

Sistema portacables básico flizz® sistema

  • completo rentable, que consta de cadena de energía, cable chainflex® y carcasa de acero inoxidable
  • Protección contra la intemperie y la suciedad
  • Bajo mantenimiento, para distancias de viaje de hasta 100 m

Turbinas de agua

Cojinetes lisos y esféricos

  • cojinetes con bridas libres de lubricación fabricados con el material integral iglide ® G o iglide® H especialmente para aplicaciones submarinas. Para presiones superficiales muy altas, recomendamos igutex® TX1.
  • extremo de varilla igubal® KBRM: libre de corrosión, adecuado para medios líquidos, con tapa esférica de polímero reforzado con fibra robusta y larga

Convertidor de energía de las olas

Absorbedor de punto

Tecnología de rodamientos y e-chain®

sobretensión de onda oscilante Un OWSC (convertidor

Cojinete liso

  • Para guiar el pistón:
    Casquillos cilíndricos iglide® H370 para cargas elevadas, con muy buena resistencia al desgaste bajo el agua
  • Para fijar la columna de agua y el movimiento giratorio principal:
    Bujes lisos enrollados de alta resistencia igutex® TX1 o igutex® TX2, muy resistentes al desgaste bajo cargas extremas

Cojinete liso

  • Para el guiado del pistón:
    Casquillos cilíndricos iglide® Q para alta carga, resistente al desgaste en muchos ejes
  • Para soportar el eje principal:
    Casquillos lisos enrollados de alta resistencia igutex® TX1 o igutex igutex® TX2, muy resistentes al desgaste bajo cargas extremas

Bombas de agua de mar

Cojinete liso

Atenuadores

Cojinete liso


Ejemplos de aplicación

Suministro de energía seguro incluso en olas altas

Absorbedores de puntos de CorPower Ocean

Rodamientos lisos para un convertidor de energía de ola duradero

Cambiador de energía para las olas del mar

Primer WEC hecho de plástico movido de manera confiable con iglide®

Convertidor de energía de eje de

Transmisión ininterrumpida de energía en la turbina mareomotriz

Transmisión de energía de turbina mareomotriz

turbina mareomotriz se mueve con seguridad en mares agitados

Turbina de marea OpenHydro

Ahorra espacio y costos de mantenimiento: sistema flizz® básico en el limpiador de pantalla

Muhr implementa un sistema básico de flizz

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente