Cojinetes automotrices rentables y de funcionamiento en seco, tornillos de plomo y componentes integrados
igus® ha invertido sustancialmente en la investigación y desarrollo de sus materiales para rodamientos iglide®. Dentro de nuestro laboratorio de pruebas de 41,000ft² en Colonia, Alemania, los ingenieros de igus realizan 12,000 pruebas de rodamientos al año, optimizando nuestros materiales para movimientos rotacionales y lineales de alta velocidad, así como condiciones ambientales adversas. Debido a estas pruebas exhaustivas, se ha demostrado que los rodamientos iglide®duran 8 veces más que los componentes metálicos
.
También reducen costos hasta en un 40%. los rodamientos iglide son amortiguadores de vibraciones, resistentes a la suciedad y corrosión (acuosa y ácida), y están embebidos con lubricantes sólidos para eliminar la necesidad de aceite o grasa externa. Se desempeñan bien en altas temperaturas y bajo cargas estáticas. Los materiales con baja absorción de humedad están disponibles, así como soluciones personalizadas que satisfacen los requerimientos únicos de su aplicación.
Tuercas de tornillo de plomo & tornillos de plomo de una sola fuenteAlternativa rentable a los accionamientos por tornillo de plomo convencionales hechos de metal. Diseño individual, integración de sistemas sin complicaciones, tiempos de entrega cortos. Amplia variedad de materiales autolubricantes, libres de mantenimiento. Funcionamiento casi silencioso, ideal para pequeños espacios de instalación.
Rodamientos, sistemas lineales y conjuntos de husillo de plomo Ya sea en el respaldo, asiento, reposacabezas, reposabrazos o reposabrazos, el moderno asiento del vehículo ofrece numerosas opciones de ajuste. Y tenemos los cojinetes y portacables adecuados. Lineal, giratorio o giratorio: tenemos el producto adecuado para cada tipo de movimiento