Componentes RV &

Partes RV & Los componentes no requieren grasa & Puede soportar cualquier ambiente

Diseñe vehículos confiables de clase a con plásticos compuestos de ingeniería


Piezas para RV de igus®

rieles lineales drylin W

Rieles guía lineales drylin® W

  • Autolubricante, sin grasa y sin
  • mantenimiento Resistente a la suciedad, a la
  • corrosión y a los rayos UV Fácil de montar y resistente a altas cargas
  • Ligero, bajo desgaste y funcionamiento tranquilo
  • Aprende más aquí
rodamiento de brida iglide g300

Rodamientos de brida/manguito iglide® J, G, R

  • Funcionabilidad
  • silenciosa Resistente a cargas en los bordes
  • Autolubricante
  • Libre de mantenimiento Bajo desgaste
rodamientos de eje lineal drylin R

Rodamientos de eje lineal drylin® R

Cadena E-Z

Cadena E-Z®

  • Llene fácilmente los cables desde el interior o el exterior del portacables sin abrir o cerrar las tapas
  • Rentable Resistente a la suciedad y al desgaste
  • Soportes de montaje
  • antiinflamables con alivio de tensión integrado disponible
Serie 2500

e-chain® Serie 2500

  • Apertura a presión a lo largo del radio exterior
  • posible Alivio de tensión integrado
  • Separación interior variable
  • Larga vida útil
  • Fácil montaje
Serie 3500

e-chain® Serie 3500

  • Se abre a presión a lo largo del radio exterior
  • posible
  • Alivio de tensión integrado Separación interior variable
  • Larga vida útil
  • Fácil de montar

Blog: ¿Cuáles son los diferentes tipos de mecanismos de deslizamiento de RV?

rv se desliza hacia afuera

Ejemplos de aplicación

correderas lineales drylin utilizadas en toldos y puertas

Toldos y puertas RV drylin

toboganes lineales drylin utilizados en minivans y furgonetas camper

furgoneta camper

cojinetes de brida y manguito drylin lineales e iglide

rodamientos de drylin e iglide

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente