robot de servicio en una tienda de comestibles

Plásticos de movimiento para la industria de la robótica de servicios

Engranajes de ondas de tensión & piezas robóticas
  • Generación mejorada: 50% mayor eficiencia
  • Muy ligero debido a los polímeros de alto rendimiento igus
  • económico debido al uso de polímero
  • Adaptación rápida y fácil como eje 5
control de robot
  • Primer software de control de robótica por igus
  • Programación e integración de robots para todos ▼ Reducción
  • Pruebe nuestro software de programación gratis en línea antes de comprar La función
  • Digital Twin
carruaje isense
  • Carro lineal con verificación de función con solo presionar un botón Sensor de
  • desgaste integrado directamente en el revestimiento
  • Uso directo sin integración en el entorno de TI local
  • Los forros para reemplazo de rodamientos se pueden pedir como un conjunto

productos igus utilizados para robótica de servicio

rodamientos esféricos igubal & extremos de varilla

extremo de la varilla
  • Hasta un 40% más rentable que los rodamientos esféricos metálicos
  • 80% más ligeros que las alternativas metálicas
  • Autollubricantes y

cojinetes lisos iglide

iglide
  • Cojinete liso dentro de la unidad de carcasa montable
  • Siempre autolubricante & Sin grasa
  • Resistente al polvo y la suciedad
  • Puede soportar cargas medias

cables roboticochainflex®

cable robot
  • Para el movimiento torsional en aplicaciones complejas
  • Cumple con altos requisitos mecánicos Reporta
  • millones de ciclos de flexión Vida útil
  • extendida

Aplicaciones del cliente:

limpieza confiable

Limpieza confiable

robot de terapia

Interacción hombre-robot

Inteligencia Artificial

Rescatando personas utilizando inteligencia artificial

Por el desierto de Utah con equipo completo hecho de plástico

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente