Cables de autobús

Para todos los sistemas de bus comunes como Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-bus, DeviceNet o EtherCAT, aquí encontrará una amplia selección de cables de bus flexibles y de alta calidad para cadenas de energía. Todos nuestros cables bus cumplen con los más altos estándares, son extremadamente duraderos y garantizan una transmisión de datos confiable. Compre su cable aquí, ya que todos nuestros cables de autobús están disponibles en stock y vienen en varios materiales de cubierta exterior como PVC, iGUPUR, PUR o TPE. Adicionalmente, puede elegir entre cables con un factor de flexión de hasta 7.5 x d, lo que los hace ideales para su uso en cadenas energéticas. Toda la gama de cables bus chainflex® ha sido probada y verificada en nuestro laboratorio en un área de más de 5.500 m² y viene con una garantía de vida útil de hasta 4 años. ¡Encuentre y solicite el cable de autobús perfecto para su aplicación a continuación!

Número de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Más información sobre los cables de bus

Variedades de familias de bus

La gama de cables de bus chainflex® está disponible en 3 grandes bases de material como son el PVC, PUR y TPE en versiones de cable apantallado global y apantallado por pares.

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

PVC: Todos ellos cumplen con UL

  • EcoPVC: Familia CF888 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior y libres de aceite.
  • PVC Modificado: CFBUS.PVC para recorridos de hasta 20 m, trabajo interior y con aceite; UL Listed.

PUR: Todos ellos cumplen con UL

  • iguPUR: Familia CF898 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • PUR: Familia CFBUS.PUR para recorridos de hasta 20 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos y UL Listed.

TPE:

  • TPE UL: Familia CFBUS para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • TPE Libre de halógenos: CFBUS.LB para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.

Radios de flexión:

  • PVC: 15 x d a 12,5 x d
  • PUR: 15 x d a 12,5 x d
  • TPE: 12,5 x d a 7,5 x d

Rango de temperaturas en movimiento en cadena:

  • PVC: + 5ºC a + 70ºC
  • PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • TPE: - 35ºC a + 100 ºC

Torsión:

  • Torsiones de ± 15º/m a ± 30º/m, para mayor torsión revisar la gama robótica CFROBOT8 de ± 180º/m y la familia CFROBOT8.PLUS para ± 360º/m.

 

Normativas

Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación marina) así como el cumplimiento de libre de halógenos y ATEX.

 

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

 

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costos por corte.