abrazaderas de alivio de tensión para cables igus

Alivio de tensión de cables para portacables e-chain®

Soluciones de Alivio de Tensión igus® chainfix

¿Qué tipos de alivio de tensión ofrece igus?

Abrazaderas CFX

Abrazaderas de fijación de cadena estándar

  • Se puede integrar en soportes de montaje KMA
  • Utilizado para cables individuales.
  • Ahorro de espacio debido a la reducción de la altura de instalación.
  • Durabilidad para aplicaciones dinámicas.
  • Para los siguientes sistemas de cadena electrónica: E4 | E6 | para todos los soportes de montaje de plástico-metal(KMA) con perfil en C
Abrazaderas CFX

Chainfix multiabrazaderas

  • Se puede integrar en soportes de montaje KMA.
  • Se utiliza para múltiples cables apilados.
  • Diferentes opciones de base para manejar las restricciones de espacio.
  • Durabilidad para aplicaciones dinámicas.
  • Para los siguientes sistemas de cadena electrónica: E4 | E6 | para todos los soportes de montaje de plástico-metal(KMA) con perfil en C
Placas de tiewrap

Placas de tiewrap

  • Para muchas aplicaciones con aceleraciones medias
  • Se puede enchufar en el soporte de montaje
  • Pieza individual en la construcción del gabinete del interruptor o el montaje de la máquina
  • Para los siguientes sistemas de cadena electrónica: cadena fácil | E2/000 | E2 tubos | E4 | E6
abrazaderas neumáticas de manguera

Abrazaderas neumáticas de manguera

  • Se puede integrar en soportes de montaje KMA
  • Proporciona un alivio de tensión seguro a las mangueras neumáticas
  • Fijación segura sin aplastar las mangueras
  • Para los siguientes sistemas de cadena electrónica: E4 | E6 | para todos los soportes de montaje de plástico-metal(KMA) con perfil en C
Separadores de alivio de tensión

Separadores de alivio de tensión

  • Se puede integrar en el soporte de montaje
  • El separador de alivio de tensión se puede colocar según sea necesario
  • Para aplicaciones con aceleraciones medias
  • Instalación sencilla, rentable
  • Para los siguientes sistemas de cadena electrónica: **E2/000 | E2 e-tubes | E6 |**T3
Elemento de alivio de tensión CFV

Pepitas de alivio de tensión

  • Alivio de tensión rápido y rentable para una aplicación sencilla con requisitos de espacio reducidos a aceleraciones medias
  • Fácil de instalar sin tornillos ni herramientas
  • Para los siguientes sistemas de cadena: Para todos los KMA con perfil C o riel de sombrero superior(DIN)

Brecha mínima entre el alivio de tensión y el comienzo del radio de curvatura

Brecha mínima para el alivio de tensión

Preguntas frecuentes

  • Mayor vida útil de los cables: reducción de la tensión mecánica y prevención de roturas de cables
  • Mayor confiabilidad operacional: menos averías debido a cables dañados
  • Eficiencia económica: menos roturas y fallas en los cables reducen significativamente los costos de reparación y mantenimiento
  • Mejor rendimiento: los cables pueden trabajar sin problemas, incluso con un uso mecánico prolongado e intensivo
  • Tipo y diámetro del cable: Los cables flexibles requieren fijaciones diferentes que los cables gruesos
  • Perfil de movimiento de la cadena energética: La alta velocidad o el radio de curvatura estrecho influyen en los requisitos
  • Condiciones ambientales: Se debe considerar temperatura, humedad y carga química
  • Requisitos de montaje: el mantenimiento rápido o la modularidad suelen ser decisivos
  • Personalizado para cadenas electrónicas
  • Diseño fácil de usar
  • Muchos años de experiencia y conocimientos
  • Pruebas exhaustivas
  • Amplia selección de opciones de alivio de tensión

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente