estandarte de alta resistencia

Rodamientos, ejes y portacables de plástico ideales para industrias pesadas


Industrias de servicio pesado

industrias de servicio pesado

maquinaria agrícola de alta resistencia

Agricultura

maquinaria de construcción pesada

Maquinaria de construcción

manejo de materiales a granel de alta resistencia

Manejo de materiales a granel & Minería

imagen de aplicación de grúa

Puerto & Terminal Grúas

industria pesada del petróleo y el gas

Petróleo & Gas

EOT de servicio pesado y grúas de interior

Los portacables EOT e Indoor Cranes

industria offshore de alta resistencia

Equipo Offshore

industria marítima pesada
Ferrocarril

Ferrocarril


Aplicaciones de servicio pesado

Aplicaciones de soporte de cables de servicio pesado

aplicaciones de portacables de alta resistencia

Aplicaciones de rodamientos de alta resistencia

aplicaciones de rodamientos de alta resistencia

Explorar componentes de servicio pesado

iglide® G

Rodamientos G300 iglide
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistente a la suciedad y al polvo
  • Rentable
  • Más de 650 tamaños disponibles en stock

igutex® TX3

Cojinete de alta resistencia igutex TX3
  • Las tasas de desgaste más bajas bajo condiciones extremas de funcionamiento en seco
  • Larga vida útil debido al bajo desgaste, sin necesidad de lubricación adicional

Ejal GKF

Ejeta de gas nitrurado GKF
  • 3 veces la resistencia a la corrosión del zinc, níquel y cromado
  • Especialmente diseñado para entornos agresivos con suciedad, polvo y

Portador de cables serie E4.1

E4.1
  • Operación de bajo ruido
  • Numerosas opciones de separación interior disponibles
  • Distancia máxima de viaje

Portacables serie E4Q

E4Q
  • Amortiguación de ruido opcional
  • Perchas verticales y horizontales
  • un 10% menos de peso debido a los huecos del material

Serie YE (Acero Híbrido/Plástico)

Cadena YE
  • 50% más ligera que la cadena de acero puro
  • 50% más larga longitud sin soporte frente a la cadena de plástico puro

Explorar rodamientos de servicio pesado

  • Q2
    • Resistente al desgaste, estable a altas cargas
    • Buena relación precio/rendimiento
  • Q3E
    • Adecuado para cargas extremas, operación en seco
    • Operación en seco, moldeado por inyección
  • TX1
    • Buena capacidad de carga bajo altas cargas radiales
    • Abrasión & resistente a líquidos
de servicio pesado

caja de muestras de servicio pesado

Solicite una Caja de Muestra Gratuita Rellene



Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente