Actuadores lineales drylin®

actuadores lineales drylin®

Actuadores lineales eléctricos & accionados por correa y atornillados

  • Funcionamiento sin grasa
  • Bajo costo & ligero
  • Amplia selección de materiales
  • Motores & controles de accionamiento disponibles
  • Más silencioso que los rodamientos de bolas recirculantes

Comprar actuadores lineales, de tornillo de plomo y accionados por correa drylin®

drylin® SLW

Accionado por tornillo y riel

  • Los rieles de soporte de
  • bajo costo y bajo perfil
  • brindan mayor resistencia a la torsión Disponible en configuraciones de acero inoxidable y X-Y
actuadores lineales eléctricos drylin®

Accionado por tornillo y ejes

  • Herramienta de configuración en línea fácil
  • Muchas opciones de material de revestimiento, eje y tuerca
  • Disponible en configuraciones de acero inoxidable y X-Y
drylin® ZLW - transmisión por correa

Accionado por correa

  • Ideal para aplicaciones de baja carga/alta velocidad
  • Bajo costo y peso ligero
  • También disponible como gantries de 2 o 3 ejes

Tienda Accesorios Actuador Lineal

Rodamientos deslizantes lineales

Rodamientos lineales y correderas

  • Compatible con rodamientos de bolas estándar
  • Forros intercambiables
  • Altamente resistente al desgaste
  • Duradero y resistente a la suciedad
Sistemas de tornillo de plomo

Consambles de tornillos de plomo

  • Tuercas de rosca de plomo con bridas
  • Tuercas de rosca de plomo con brida
  • Tornillos de plomo de acero inoxidable o aluminio
  • Accesorios para requisitos específicos
accesorios de actuador lineal

Motores Eléctricos

  • Motores paso a paso
  • Motores
  • de corriente continua (CC) Controladores de
  • motor EC/BLDC

Blog: ¿Cuáles son los diferentes tipos de actuadores lineales?

Tipos de Actuadores Lineales Blog Gráfico

Diseñar un actuador personalizado

Configurador de actuador lineal

Configurador de actuador lineal

Configurador atornillado

Configurador atornillado

Biblioteca CAD

Biblioteca CAD

Historias de aplicación de actuadores lineales drylin

Camping Butler

mayordomo de camping

Sleevematic TS sistema de etiquetado

Sistema de etiquetado Sleevematic TS de Krones

Mezclador de cócteles automatizado

Máquina de coctelería automatizada

Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente