Reduzca los costos al cambiar</br> a rodamientos de plástico

Reemplazos 1:1 de bajo costo para rodamientos de bolas de recirculación

  • Opciones para reemplazo 1:1 de rodamientos de bolas recirculantes
  • Hasta un 40% más rentable que las guías recirculantes de rodamientos de bolas
  • 100% autolubricantes y libres de mantenimiento
  • Resistente a la corrosión e higiénico
  • Resistente al desgaste Resistente a la suciedad, polvo y humedad
  • Operación extremadamente silenciosa
  • Sin valor mínimo de pedido, sin cantidad mínima de pedido
  • Enviado dentro de 24-48 horas
  • La vida útil se puede calcular en línea

tabla intercambiable para reemplazos 1:1
tabla intercambiable para reemplazos 1:1

Aplicaciones del cliente de Plain Bearing

Sierras móviles y estacionarias

Molino de sierra

Traslado en cama y silla

Aplicación de transferencia médica


FAQ: Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente