Cambiar idioma :
| Características generales | Unidad | iglide® J | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm^3 | 1,49 | |
| Color | Amarillo | ||
| Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H. | Wt. -% | 0.3 | DIN 53495 |
| Max. absorción de agua | Wt. -% | 1.3 | |
| Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero | µ | 0,060,18 | |
| valor p x v, máx. (seco) | psi x fpm | 9,700 |
| Propiedades mecánicas | Unidad | iglide® J | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Módulo de elasticidad | psi | 348,100 | DIN 53457 |
| Resistencia a la tracción a 68° F | psi | 10,590 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | psi | 8,702 | |
| Presión superficial estática admisible (68° F) | psi | 5,076 | |
| Dureza Shore D | 74 | DIN 53505 |
| Propiedades físicas y térmicas | Unidad | iglide® J | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima de aplicación a largo plazo | ° F | 194 | |
| Temperatura máxima de aplicación a corto plazo | ° F | 248 | |
| Temperatura mínima de aplicación | ° F | -58 | |
| Conductividad térmica | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansión térmica (a 73° F) | [K^-1 x 10^-5 ] | 10 | DIN 53752 |
| Propiedades eléctricas | Unidad | iglide® J | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Resistencia volumétrica específica | Ωcm | > 10^13 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 10^12 | DIN 53482 |

Valor p x v permisible para casquillos de plástico iglide® J que funcionan libres de aceite contra un eje de acero a 68° F.
Los casquillos de plástico iglide® J se caracterizan por su coeficiente de fricción extremadamente bajo mientras funcionan en seco y un efecto de deslizamiento por adherencia mínimo.

Resistencia a
Con una presión superficial máxima recomendada de 5,075 psi, los casquillos de plástico iglide® J no son adecuados para cargas extremadamente altas. El gráfico (izquierda) muestra la deformación elástica de iglide® J para cargas radiales. A la presión superficial máxima recomendada de 5,075 psi, la deformación es inferior al 2.5%
.

El bajo coeficiente de fricción y la tendencia a deslizamiento extremadamente baja de los casquillos de plástico iglide® J son particularmente importantes a velocidades muy bajas. Sin embargo, iglide® J también se puede utilizar a velocidades superiores a 197 fpm. En ambos casos, la fricción estática permanece baja y no se produce deslizamiento por adherencia
Los valores máximos indicados en la Tabla 3.2 sólo pueden alcanzarse con cargas de presión mínimas. Los valores indicados muestran la velocidad a la que la temperatura sube de acuerdo a la fricción al valor más alto permitido.

Gráfico para mostrar que la resistencia a la compresión de los casquillos de plástico iglide® J disminuye al aumentar las temperaturas. A partir de 176° F en adelante, el desgaste aumenta drásticamente
.
Temperaturas
Los casquillos de plástico iglide® J son utilizables entre -58° F y +194° F; la temperatura máxima permitida a corto plazo es 248°F. El
diagrama muestra que la resistencia a la compresión de los casquillos de plástico iglide® J disminuye con el aumento de las temperaturas. A partir de 176° F en adelante, el desgaste aumenta fuertemente
.
| iglide® J | Temperatura de aplicación |
|---|---|
| Inferior | -58°F |
| Superior, largo plazo | +194°F |
| Superior, corto plazo | +248°F |
| Fijación axial adicional | +140°F |
| iglide® J | Seco | Grasa | Petróleo | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción µ | 0,060,18 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Los gráficos (izquierda) muestran los resultados obtenidos al probar diferentes materiales del eje con casquillos hechos de nuestros casquillos de plástico iglide® J patentados.
Si los casquillos de plástico iglide® J se utilizan en aplicaciones rotacionales con cargas no superiores a 290 psi, varios materiales de eje son adecuados. Sin embargo, un eje cromado duro genera la menor cantidad de desgaste. En comparación con otros materiales iglide®, iglide® J tiene resultados de desgaste muy bajos con cargas bajas con todos los materiales
del eje probados. La resistencia al desgaste de los casquillos de plástico iglide® J es excepcional incluso con cargas crecientes de hasta 725 psi. El mejor compañero de eje es el acero
inoxidable 303. iglide® J se desgasta ligeramente más rápido cuando se usa en combinación con ejes de acero laminado en frío y acero al carbono HR en aplicaciones oscilantes que cuando se usa con estos ejes y movimiento rotacional. Para movimiento oscilante con cargas de 290 psi, iglide® J se desempeña mejor con ejes de acero laminado en frío.
Como muestra el gráfico (izquierda), la diferencia entre movimientos giratorios y oscilantes es más significativa para 303 ejes de Acero Inoxidable.
Si el material del eje que desea utilizar no está incluido en esta lista, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudar.

Los casquillos de plástico iglide® J son sobredimensionados antes del ajuste a presión.
Después de una instalación adecuada en un agujero de carcasa recomendado, el diámetro interior se ajusta automáticamente para cumplir con nuestras tolerancias especificadas.
| Diámetro d0.03937 [in] | Eje h9 [in] | iglide® J E10 [in] |
|---|---|---|
| Hasta 0.019 | 0-0009 | +0,00055 + 0,0021 |
| > 0.11 a 0.23 | 0 - 0,0011 | +0,00078 + 0,0026 |
| > 0.23 a 0.39 | 0 - 0,0014 | +0,00098 + 0,0032 |
| > 0.39 a 0.70 | 0 - 0,0016 | +0,00125 + 0,0040 |
| > 0.70 a 1,18 | 0 - 0,0020 | +0,00157 + 0,0048 |
| > 1,18 hasta 1.97 | 0 - 0,0024 | +0,00196 + 0,0059 |
| > 1.97 a 3.15 | 0 - 0,0001 | +0,00236 + 0,0070 |
Los
casquillos de plástico iglide® J son resistentes a las lejías diluidas y ácidos muy débiles, así como a combustibles y todo tipo de lubricantes. La baja absorción de humedad también permite su uso en ambientes húmedos o húmedos. Los casquillos de plástico hechos de iglide® J son resistentes a los agentes de limpieza comunes utilizados en
La absorción de humedad de los casquillos de plástico iglide® J es de 0.3% en entornos estándar. El límite de saturación en el agua es de 1.3%. Estos valores son tan bajos que los cambios de diseño debido a la absorción de humedad solo necesitan ser considerados en casos extremos.
Leyenda para la siguiente tabla:
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no
resistente
| Mediana | Resistencia |
|---|---|
| Alcohol | + |
| Hidrocarburos clorados | + |
| Grasas, aceites sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos débiles | 0 a - |
| Ácidos fuertes | - |
| Alcalinos débiles | + |
| Alcalinos fuertes | + a 0 |

Efecto de la absorción de humedad en los casquillos de plástico iglide® J
Resistencia a la radiación Los casquillos de plástico iglide® J son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 x 10² Gy. Los
casquillos de plástico iglide® J resistentes a los rayos UV se decoloran bajo la influencia de la radiación UV. Sin embargo, la dureza, resistencia a la compresión y resistencia al desgaste del material no cambian.
Vacío
Cuando se utilizan en un ambiente de vacío, los casquillos de plástico iglide® J liberan humedad en forma de vapor. Por lo tanto, solo los casquillos deshumidificados hechos de iglide® J son adecuados para ambientes de vacío. El contenido de humedad potencialmente existente es desgasificado.
Los
casquillos de plástico iglide® J son eléctricamente aislantes.
| Resistencia volumétrica específica | Resistencia superficial |
|---|---|
| > 10^13 Ωcm | > 10^12 Ω |
en rodamientos Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requisitos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747 para discutir su proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas