Rodamientos rigurosamente probados en el laboratorio de pruebas iglide®

¿Qué se prueba y por qué?


Examinar las pruebas realizadas en el laboratorio de pruebas

Prueba de desgaste

  • por rotación: Tasa de desgaste rotativo
  • Carga por punto de rodamiento entre 100 N y 1000 N
  • Velocidad superficial entre 100 y 1300rpm
  • Diámetros disponibles del eje: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Pruebas a temperatura ambiente y hasta 150°C
  • Pruebas subacuáticas
Desgaste de rotación

Desgaste lineal de carrera corta

  • Prueba de tasa de desgaste lineal
  • Carga por punto de rodamiento entre 10 N y 200 N
  • Velocidad superficial entre 0.1m/s y 0.3m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente y hasta 150°C
  • Diámetro del eje
  • disponible 10mm Longitud de carrera: 5mm
Desgaste lineal de carrera corta

Desgaste pivotante

  • Prueba de la tasa de
  • desgaste pivotante Carga por punto de rodamiento entre 25 N y 300 N
  • Velocidad superficial de 0,01 m/s (con diámetro del eje de 10 mm)
  • Ángulo de pivote de 60° Diámetro
  • disponible del eje: 10mm
  • Pruebas a temperatura ambiente
Ropa pivotante

Coeficiente de fricción

  • Prueba para coeficiente de fricción de rotación
  • Carga por punto de rodamiento entre 10 N y 300 N
  • Velocidad superficial entre 200 y 2,000rpm (la velocidad depende del diámetro del eje)
  • Diámetros disponibles del eje: 6 a 20mm Pruebas a
  • temperatura ambiente Pruebas a temperatura ambiente
Coeficiente de fricción

Pruebas de tecnología lineal bajo agua

  • Prueba de tasa de desgaste pivotante
  • Carga hasta 100 N
  • Velocidad superficial de 0.01m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
Ensayos de tecnología lineal bajo el agua

prueba de rotación bajo el agua

  • Prueba de la tasa de desgaste giratorio
  • Carga entre 10 N y 100 N
  • Velocidad superficial entre 0.01m/s y 0.3m/s
  • Prueba a temperatura ambiente
Plataforma de prueba de rotación bajo el agua

carga de borde Prueba

  • de desgaste, rozamiento
  • Carga entre 30 kN y 230 kN
  • Velocidad superficial de 0.01m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente Diámetro
  • del eje disponible
Prueba de carga de borde

prueba de película lineal

  • Prueba de la tasa de desgaste lineal
  • Carga entre 10 N y 60 N
  • Velocidad superficial entre 0.01m/s y 0.15m/s
  • Prueba a temperatura ambiente
Equipo de prueba de película lineal

Prueba

  • de rotación de servicio pesado para la tasa de desgaste rotativo
  • Carga entre 4.000 N y 52.000 N
  • Velocidad superficial hasta 0.01m/s
  • Prueba a temperatura ambiente
  • Diámetro de eje disponible 20mm
Rotación de alta resistencia

Tumble test rig Prueba

  • para rodadura por desgaste, balanceo
  • Pruebas con rodillo de plástico sólido, rodillo de borde de cuchilla, rodillo de acero con cascos...
  • Carga entre 10 N y 600 N
  • Velocidad superficial entre 0.15m/s y 1m/s
  • Prueba a temperatura ambiente
  • Diámetro del eje de
Equipo de prueba de tambaleo

Plataformas de prueba individuales

Equipos de prueba individuales

Herramientas y configuradores en línea

Herramientas en línea para obtener datos de pruebas

Pruebas seleccionadas del laboratorio de pruebas igus


¿Qué más se prueba en el laboratorio de pruebas?


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente