Cambiar idioma :

Nuestros canales guía de acero galvanizado y aluminio están diseñados para soportar la operación suave y de baja fricción de los portacables e-chain® de hasta 39 pies. Los abrevaderos de guía se venden en secciones de 2 m y se pueden conectar fácilmente
Están diseñados con barras deslizantes incorporadas hechas de plástico extremadamente resistente a la abrasión para reducir la cantidad de cadena y cable necesarios para un sistema completo. Para lograr esto, establecemos un punto de montaje central para permitir que la e-chain® se deslice sobre sí misma durante la primera mitad del recorrido y luego sobre las barras deslizantes para la segunda mitad.
La instalación adecuada es esencial para la vida útil de su portacables, e igus® cuenta con un equipo de ingenieros dedicados listos para ayudarle en cada paso del camino. Desde la inspección del sitio, hasta la instalación, hasta la modernización completa, nuestro equipo asegurará la vida útil más larga posible para su sistema de soporte de cable. ¡Contáctenos a través del formulario aquí o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su proyecto hoy!

Un canal guía es un canal físico diseñado para proteger, soportar y reducir la fricción de los portacables. Los abrevaderos guía se utilizan comúnmente en aplicaciones de viajes largos como grúas en puertos y entornos industriales.
Trevaderos de guía:
Considere:
Los abrevaderos de guía igus® se pueden configurar con longitudes en segmentos de 2m y alturas de 3.03 in — 9.29 in (77mm — 236mm) para aluminio y 2.76 pulg — 18.9 in (70mm — 480mm) para acero.
Las barras deslizantes están hechas de polímeros de baja fricción ensamblados en el conducto guía. Los portacables se deslizan sobre este material altamente resistente a la abrasión para reducir el desgaste y el ruido cuando el extremo fijo del portacables está en el centro del viaje.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas