automatización de restaurantes

Sistemas de automatización de restaurantes y componentes compatibles con la FDA

Sistema completo o componentes individuales sin cantidad mínima de pedido


Aplicaciones del Cliente

Actuadores lineales igus® autolubricantes en un dispositivo de mezcla de cócteles automatizado Una

Máquina de coctelería automatizada

Dosificación sin mantenimiento de bebidas mixtas

Máquina de coctelería

Guía lineal resistente a la corrosión para máquinas de café

Cafetera resistente a la corrosión

Rodamientos lisos autolubricados para molinillos de café

Rodamientos libres de lubricación para molinillos de café

Componentes portantes en una máquina expendedora de pizza

Rodamientos libres de lubricación para máquinas expendedoras de pizza

Examinar las piezas aplicables

robolink® DP

brazos robóticos robolink® DP 4 o 5 DoF

  • Alta flexibilidad: amplia variedad de efectores finales
  • Ligero, autolubricante y resistente a la suciedad
  • ROI
Guía de perfiles drylin W

Guía de perfiles drylin® W

  • 14 perfiles de carril, 50 versiones de carro
  • Libre de mantenimiento y autolubricante
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a la humedad
drygear Apiro

Caja de cambios modular drygear® Apiro

  • Temperatura de aplicación: +5 °C a +50 °C Adecuado para
  • aplicaciones de salpicaduras de agua
  • Ligero
Rodamientos lisos que cumplen con los requisitos alimentarios

iglide® A181 rodamientos lisos

  • Cumple con las regulaciones de la FDA y la UE
  • Buena resistencia a los medios
  • Aplicación universal
PRT-01

Anillo de roscar PRT

  • Instalación simple, alta rigidez, resistente al desgaste
  • Elementos deslizantes reemplazables, libres de mantenimiento
  • Disponible
e2.1

Portacables micro e-chain® E2

  • Llenado rápido y fácil
  • Freno integrado para un funcionamiento suave y silencioso
  • Poco espacio de instalación, radios de curvatura pequeños (28 mm)


Explorar más aplicaciones de automatización de restaurantes

Robot barista

Robots baristas para automatización de cafés

Automatización de cocinas

Cocina Automatizada y Servicio de Alimentos


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente