rodamientos drylin w

Carril lineal drylin® W para un deslizamiento suave

  • Una amplia variedad de rieles simples y dobles Los
    • rieles simples brindan flexibilidad para su solución personalizada
    • Los rieles dobles facilitan el montaje y reducen el riesgo de desalineación
  • Aluminio anodizado o acero inoxidable 316 (1.4571)
  • Una amplia variedad de opciones de montaje de carro (riel simple y doble)
  • Operación silenciosa autolubricante y
  • sin mantenimiento
  • Hasta un 40% más rentable que los rodamientos de bolas recirculantes

Aplicaciones

aplicaciones de drylin W

Herramienta de guía lineal

Configurador de Guías Lineales

Herramienta de actuador lineal

Configurador de actuador lineal

Configurador de rodamientos híbridos

Configurador de rodamientos híbridos


Carril perfilador drylin® W

Carriles de guía

  • Rieles redondos, cuadrados y curvos
  • Longitudes de hasta 4,000 mm (157 pulgadas)
  • Sin carga de corte de riel
Consambles de carro drylin® W

Carruajes de Guía

  • Carro mono de una sola pieza para un fácil montaje
  • Una amplia variedad de opciones de montaje de carro Opciones
Drylin® W Bloques de almohada

Bloques de almohada

  • En zinc fundido a presión, aluminio o acero inoxidable
  • Disponible con híbrido rodante para reducir la fricción

Explore nuestros rodamientos híbridos

Rodamientos de rodillos híbridos

Carros con Forros de Rodamientos de Bolas para Rodar & Movimiento Deslizante

  • Ideal para ajustes manuales
  • Alineación optimizada de rodillos para máxima absorción de fuerza
  • Disminuye la fuerza de accionamiento necesaria en 4 o 5 veces en comparación con los rodamientos de solo deslizamiento


FAQ: Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente