Actuadores lineales de tornillo con rieles guía de bajo perfil: drylin® SLW

  • Rieles totalmente soportados para resistencia a la torsión
  • Menor costo que los actuadores de rodamientos de bolas
  • Bajo perfil y bajo peso Libre
  • de grasa & resistente a la corrosión
  • Altamente flexible, con muchos accesorios y materiales
  • Motores y controles de accionamiento disponibles
  • Formato de máquina de embalaje y ajustes de carril
  • Maquinaria de laboratorio
  • Máquina CNC Pórticos

Comprar actuadores de tornillo lineal con rieles guía

SLW - Bajo Costo y Compacto

SLW - Bajo Costo y Compacto

  • para aplicaciones por debajo de 100RPM
  • Ideal para posicionamiento manual
  • Alta Capacidad de Carga Axial
SIERRA

SAW - Para aplicaciones motorizadas

  • Perfil más alto para una mejor alineación del motor
  • Rodamientos de bolas Soportes de tornillo de plomo
  • Para velocidades de hasta 1.500 rpm
SLWE-BB

SLWE-BB - Aplicaciones motorizadas

  • de bajo perfil Hasta 1.500 RPM (dependiendo de la carga y la longitud)
  • Rodamientos lineales ajustables de baja holgura
  • de bajo perfil
SIERRAS

SLWS - con tornillos

  • de plomo de alta hélice Múltiples cables de paso alto disponibles
  • Para ajustes de formato más rápidos
  • Ideal para aplicaciones de menos de 100 RPM
SLWE-PL

SLWE-PL - Espacio Axial y Radial Reducido

  • Características Tuerca precargada para quitar el juego axial
  • Los rodamientos lineales ajustables ofrecen una holgura radial optimizable
  • Silencio
SLW-ES

SLW-ES - Carcasas compactas de acero inoxidable

  • serie 300 de acero inoxidable, bloques & rieles
  • Múltiples materiales de tuercas y cojinetes, incluyendo alta temperatura y compatible con la FDA
  • Extrema resistencia a la corrosión
Actuador lineal

Configurador de actuador lineal

SLW-PT

SLW-PT - con tornillo de plomo protegido/cubierto

  • Múltiples tornillos de plomo disponibles
  • de perfil bajo y compacto
  • Ideal para entornos sucios
Tornillo de doble derivación SLWT

SLWT - Tornillo de doble derivación

  • Ajuste de carro separado
  • Ideal para ajustes de formato
  • Múltiples cables de tornillo de plomo
SLWM - con sistema de medición

SLWM - con sistema

  • de medición Integración de sensor de ahorro de espacio Funciona con
  • batería
  • para un posicionamiento preciso y repetible
SLW - XY mesa deslizante compacta

SLW - Mesa XY

  • Compacta
  • Modular y flexible
drylin SLW - Mesa XY - SS

SLW-ES - XY

  • Soluciones inoxidables compactas Carcasas de acero inoxidable serie 300, barandillas
  • Bloque & Múltiples materiales de tuercas y cojinetes, incluyendo alta temperatura y conformidad con la FDA
  • Extrema resistencia a la corrosión
actuador de tornillo estándar hts

Actuadores de tornillo

  • con ejes no soportados Guiados por ejes de soporte
  • Ejes de 8 mm-50 mm disponibles
  • Fundido en seco

Aplicaciones para actuadores lineales drylin SLW

Las cosas pesadas se vuelven fáciles, posicionamiento sin mantenimiento

drylin low

Unidad lineal SLW con accionamiento por husillo en tecnología médica

tecnología médica

Nivel embalaje y laminación

drylin SLW

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente