Cambiar idioma :
Con drylin® T, puede confiar en un sistema de riel lineal probado que tiene dimensiones idénticas a los sistemas convencionales de rodamientos de bolas de recirculación. Esto hace que un reemplazo uno a uno sea muy fácil. los rieles lineales drylin® W le proporcionan la mayor flexibilidad y variedad posibles en el diseño de sus rieles lineales, así como
una distribución de carga ideal.
El sistema de guía de bajo perfil drylin® N es un sistema lineal para espacios de instalación pequeños.
Las pequeñas alturas de instalación de 6 a 12 mm ahorran especialmente espacio.
La combinación de plástico y aluminio anodizado es especialmente ligera además
.

Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requisitos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas