Aros de pistón

Encuentre el aro de pistón adecuado para su aplicación de forma rápida y fácil en nuestra tienda online.

Introduzca las dimensiones, las condiciones ambientales y otros parámetros de funcionamiento en el filtro para obtener una selección de los productos igus adecuados, tanto del catálogo como personalizados, junto con sus respectivos precios.

Además, se indicará la vida útil de cada componente según la información proporcionada.

Elija entre 25 productos adecuados

25 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglide® J
JPRM-0608-00-010-060
Moldeo por inyección
MXN 34.97 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
80,877 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
8.00
6.00
0.00
1.00
iglide® J
JPRM-1012-20-025-054
Moldeo por inyección
MXN 35.26 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
57,947 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-1416-20-010-100
Moldeo por inyección
MXN 37.26 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
82,895 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
10.00
20.00
1.00
iglide® J
JPRM-2023-20-025-054
Moldeo por inyección
MXN 54.75 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-1722-25-025-054
Moldeo por inyección
MXN 61.34 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
17.00
22.00
5.40
25.00
2.50
iglide® J
JPRM-1416-20-025-054
Moldeo por inyección
MXN 88.57 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
46,556 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-5055-00-020-100
Moldeo por inyección
MXN 176.00 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
82,894 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
50.00
55.00
10.00
0.00
2.00
iglide® J
JPRM-4550-20-025-054
Moldeo por inyección
MXN 210.40 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
45.00
50.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-6065-20-025-054
Moldeo por inyección
MXN 227.03 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
60.00
65.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-0810-00-010-100
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
82,897 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
10.00
0.00
1.00
iglide® J
JPRM-1214-20-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
51,631 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-1315-20-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
35 Días
Vida útil:
48,962 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
13.00
15.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-1618-20-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
5.40
0.00
2.50
iglide® J
JPRM-2528-20-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,764 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-2832-20-010-100
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
82,895 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28.00
32.00
10.00
20.00
1.00
iglide® J
JPRM-2832-20-010-200
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
165,789 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28.00
32.00
20.00
20.00
1.00
iglide® J
JPRM-2833-25-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28.00
33.00
5.40
25.00
2.50
iglide® J
JPRM-3034-20-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-3539-20-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-3540-25-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
35.00
40.00
5.40
25.00
2.50
iglide® J
JPRM-4044-20-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
40.00
44.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-4550-00-020-100
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
82,894 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
45.00
50.00
10.00
0.00
2.00
iglide® J
JPRM-5055-20-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
50.00
55.00
5.40
20.00
2.50
iglide® J
JPRM-5863-25-025-095
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
78,749 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
58.00
63.00
9.50
25.00
2.50
iglide® J
JPRM-7075-20-025-054
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
44,763 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
70.00
75.00
5.40
20.00
2.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right