iglide® J, anillos de pistón

Anillos de pistón recortables, rentables y resistentes al desgaste, hechos de diferentes materiales

iglide® J, anillos de pistón
iglide® J, anillos de pistón drawing
iglide® J, anillos de pistón drawing
1 de 3
iglide® J, anillos de pistón
iglide® J, anillos de pistón drawing
iglide® J, anillos de pistón drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JPRM-0608-00-010-060
  • Material: iglide® J
  • Forma: Aros de pistón
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Fácil de instalar
  • Rentable
  • Más resistente al desgaste que las tiras de PTFE
  • Mayor capacidad de carga
  • Variables definidas

iglide® J

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Más de 250 dimensiones disponibles en stock
  • Bajo desgaste contra diferentes materiales del eje
  • Coeficientes de fricción muy bajos en operación en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia a los productos químicos
  • El mejor material para usar con materiales de eje blando
  • Baja absorción de humedad


Una de las principales ventajas de los cojinetes lisos iglide® J con brida es la combinación de un bajo coeficiente de fricción al funcionar en seco y la baja tendencia al deslizamiento por adherencia. Con una presión superficial máxima recomendada de 5076 psi, los cojinetes lisos iglide® J no son adecuados para cargas extremas.

¿Cuándo usarlo?
  • Para altas velocidades
  • Para una mayor resistencia al desgaste a presiones bajas a medias
  • Bajo desgaste contra diferentes ejes
  • Bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia química
  • Mejor rendimiento con materiales de eje blando
  • Muy poca absorción de humedad
¿Cuándo no usar?
  • Cuando se producen altas presiones
  • Cuando se producen temperaturas a corto plazo que son más altas +248 °F
  • Cuando es necesario un rodamiento rentable para movimientos ocasionales

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974