Cojinetes con ranura

Encuentre el cojinete con ranura para su aplicación de forma rápida y fácil en nuestra tienda online.

Introduzca las dimensiones, las condiciones ambientales y otros parámetros de funcionamiento en el filtro para obtener una selección de los productos igus adecuados, junto con sus respectivos precios.

Además, se indicará la vida útil de cada componente según la información proporcionada.

Elija entre 12 productos adecuados

12 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglide® M250
MYM-04-04
Moldeo por inyección
MXN 15.77 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
6,538 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
5.20
7.00
4.00
0.60
iglide® M250
MYM-05-05
Moldeo por inyección
MXN 15.77 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
8,069 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5.00
6.20
8.00
5.00
0.60
iglide® M250
MYM-06-06
Moldeo por inyección
MXN 17.20 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
8,304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.20
9.50
6.00
0.60
iglide® M250
MYM-08-08
Moldeo por inyección
MXN 18.92 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
8,128 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.60
12.00
8.00
0.80
iglide® M250
MYM-12-06
Moldeo por inyección
MXN 19.21 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
5,665 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
18.00
6.00
0.80
iglide® M250
MYM-10-10
Moldeo por inyección
MXN 20.64 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
8,819 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
15.00
10.00
0.80
iglide® M250
MYM-12-12
Moldeo por inyección
MXN 22.07 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
10,583 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
18.00
12.00
0.80
iglide® M250
MYM-14-14
Moldeo por inyección
MXN 25.23 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
12,346 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
15.60
21.00
14.00
0.80
iglide® M250
MYM-16-16
Moldeo por inyección
MXN 31.53 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
14,110 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
16.00
17.60
24.00
16.00
0.80
iglide® M250
MYM-20-16
Moldeo por inyección
MXN 35.26 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
14,110 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20.00
21.60
30.00
16.00
0.80
iglide® M250
MYM-20-20
Moldeo por inyección
MXN 36.40 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
17,637 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20.00
21.60
30.00
20.00
0.80
iglide® M250
MYM-25-25
Moldeo por inyección
MXN 45.86 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
22,047 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25.00
27.40
37.50
25.00
1.20
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right