Cambiar idioma :
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
14 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglide® J Moldeo por inyección | 5.20 10.00 0.25 0.50 | 25 Días / 113,991 h | MXN 46.72 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 6.20 12.50 0.30 0.70 | 25 Días / 123,720 h | MXN 46.72 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 8.20 16.00 0.35 0.90 | 25 Días / 149,871 h | MXN 50.74 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 10.20 20.00 0.45 1.10 | 25 Días / 188,913 h | MXN 59.05 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 12.20 25.00 0.55 1.50 | 25 Días / 254,107 h | MXN 75.39 | |||
| iglide® A500 Moldeo por inyección | 5.20 10.00 0.25 0.50 | 25 Días / 15,416 h | MXN 77.11 | |||
| iglide® A500 Moldeo por inyección | 6.20 12.50 0.30 0.70 | 25 Días / 17,065 h | MXN 77.11 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 16.30 31.50 0.70 1.75 | 25 Días / 290,205 h | MXN 83.13 | |||
| iglide® A500 Moldeo por inyección | 8.20 16.00 0.35 0.90 | 25 Días / 20,672 h | MXN 88.57 | |||
| iglide® A500 Moldeo por inyección | 10.20 20.00 0.45 1.10 | 25 Días / 26,057 h | MXN 97.75 | |||
| iglide® A500 Moldeo por inyección | 12.20 25.00 0.55 1.50 | A petición / 35,050 h | MXN 102.05 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 20.40 40.00 0.90 2.25 | 2 Días / 377,812 h | MXN 103.48 | |||
| iglide® A500 Moldeo por inyección | 16.30 31.50 0.70 1.75 | A petición / 40,029 h | MXN 168.55 | |||
| iglide® A500 Moldeo por inyección | 20.40 40.00 0.90 2.25 | A petición / 52,112 h | Precio bajo petición | |||