Arandelas de plástico

Las arandelas de plástico iglide son la mejor alternativa a las arandelas metálicas tradicionales. Nuestro plástico técnico asegura una fricción menor y es extremadamente resistente al desgaste, además al ser un polímero autolubricado es libre de mantenimiento, al contrario que las arandelas de metal.


Frente a otros materiales plásticos para arandelas, recomendamos utilizar nuestras arandelas de fricción en aplicaciones industriales en las que el movimiento entre componentes genera fricción en la arandela. Es justamente en estos casos cuando las arandelas de plástico de igus garantizarán una duración mayor frente a sus alternativas.

Elija entre 166 productos adecuados

iglide® J
JTM-0512-010
Moldeo por inyección
MXN 21.79 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
142,393 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
5.30
12.00
-
-
-
iglide® J
JTM-0512-020
Moldeo por inyección
MXN 24.37 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
154,957 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
5.00
12.00
-
-
-
iglide® J
JTM-0615-015
Moldeo por inyección
MXN 26.09 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
205,092 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
6.00
15.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0408-005
Moldeo por inyección
MXN 26.66 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
27,690 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
4.00
8.00
-
-
8.00
iglide® G
GTM-0509-006
Moldeo por inyección
MXN 27.81 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
35,429 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
5.00
9.50
-
-
-
iglide® J
JTM-1224-015
Moldeo por inyección
MXN 29.24 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
234,379 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
12.00
24.00
18.00
1.50
-
iglide® W300
WTM-0509-006
Moldeo por inyección
MXN 30.10 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
109,166 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
5.00
9.50
-
-
-
iglide® G
GTM-0410-005
Moldeo por inyección
MXN 30.38 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
70,535 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
4.00
10.00
-
-
-
iglide® G
GTM-1018-005
Moldeo por inyección
MXN 30.96 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
97,226 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
10.00
18.00
-
-
-
iglide® W300
WTM-0818-015
Moldeo por inyección
MXN 31.82 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
211,594 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
8.00
18.00
13.00
1.50
-
iglide® G
GTM-0913-010
Moldeo por inyección
MXN 32.10 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
30,945 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
9.20
13.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0411-005
Moldeo por inyección
MXN 32.39 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
113,950 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
4.00
11.00
-
-
-
iglide® W300
WTM-1018-015
Moldeo por inyección
MXN 33.25 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
145,839 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
10.00
18.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0612-015
Moldeo por inyección
MXN 33.82 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
78,128 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
6.00
12.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0615-010
Moldeo por inyección
MXN 33.82 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
136,728 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
6.00
15.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0615-015
Moldeo por inyección
MXN 33.82 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
136,728 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
6.00
15.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0815-015
Moldeo por inyección
MXN 33.82 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
87,353 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
8.00
15.00
-
-
-
iglide® G
GTM-1018-010
Moldeo por inyección
MXN 33.82 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
97,226 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
10.00
18.00
-
-
-
iglide® J
JTM-1018-010
Moldeo por inyección
MXN 33.82 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
145,839 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
10.00
18.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0712-005
Moldeo por inyección
MXN 35.83 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
52,958 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
7.00
12.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0620-015
Moldeo por inyección
MXN 36.12 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
263,323 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
6.00
20.00
13.00
1.50
-
iglide® G
GTM-0713-005
Moldeo por inyección
MXN 36.12 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
74,411 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
7.00
13.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0918-015
Moldeo por inyección
MXN 36.12 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
117,191 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
9.00
18.00
13.50
1.50
-
iglide® J
JTM-0815-015
Moldeo por inyección
MXN 36.40 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
131,029 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
8.00
15.00
-
-
-
iglide® W300
WTM-1630-015
Moldeo por inyección
MXN 37.84 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
262,049 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
16.00
30.00
23.00
2.00
-
iglide® G
GTM-0611-010
Moldeo por inyección
MXN 38.70 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
43,925 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
6.20
11.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0815-005
Moldeo por inyección
MXN 38.70 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
87,353 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
8.00
15.00
-
-
-
iglide® G
GTM-14175-010
Moldeo por inyección
MXN 39.56 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
34,181 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
14.00
17.50
-
-
-
iglide® G
GTM-0818-010
Moldeo por inyección
MXN 40.99 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
141,063 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
8.00
18.00
-
-
-
iglide® G
GTM-0818-015
Moldeo por inyección
MXN 40.99 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
141,063 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d4
d5
d6
igus-icon-chevron-right
8.00
18.00
13.00
1.50
-
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right