Cojinetes con valona y precarga

Encuentre los cojinetes con valona y precarga de igus, adecuados para su aplicación, de forma rápida y sencilla en nuestra tienda online.

Introduzca las dimensiones, los parámetros ambientales y otros parámetros de la aplicación para obtener un listado de los artículos que encajan con su necesidad y con precios inmediatos.

Además, podrá ver la vida útil de nuestros cojinetes con valona y precarga basada en las especificaciones de su aplicación.

Elija entre 9 productos adecuados

9 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglide® J
JVFM-0810-10
Moldeo por inyección
MXN 34.68 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
82,897 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
15.00
10.00
1.00
iglide® J
JVFM-1012-10
Moldeo por inyección
MXN 52.74 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
82,896 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
18.00
10.00
1.00
iglide® J
JVFM-1214-12
Moldeo por inyección
MXN 67.08 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
99,474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
20.00
12.00
1.00
iglide® J
JVFM-1416-12
Moldeo por inyección
MXN 73.10 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
99,474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
22.00
12.00
1.00
iglide® J
JVFM-1517-15
Moldeo por inyección
MXN 87.43 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
124,342 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
15.00
17.00
23.00
15.00
1.00
iglide® J
JVFM-1820-11
Moldeo por inyección
MXN 94.88 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
91,184 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
11.00
1.00
iglide® J
JVFM-1820-18
Moldeo por inyección
MXN 99.75 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
149,209 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
18.00
1.00
iglide® J
JVFM-2023-20
Moldeo por inyección
MXN 117.81 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
165,787 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
30.00
20.00
1.50
iglide® J
JVFM-1820-09
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
74,605 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
26.00
9.00
1.00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right