iglide® JVFM, cojinete pretensado sin holgura con brida, mm

Precargados radiales y axiales.

iglide® JVFM, cojinete pretensado sin holgura con brida, mm
iglide® JVFM, cojinete pretensado sin holgura con brida, mm drawing
1 de 2
iglide® JVFM, cojinete pretensado sin holgura con brida, mm
iglide® JVFM, cojinete pretensado sin holgura con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JVFM-1214-12
  • Material: iglide® J
  • Forma: Cojinetes con valona pretensados sin holgura
  • Dimensiones:
    • d1 12 mm
    • d2 14 mm
    • d3 20 mm
    • b1 12 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Gama de productos estándar de stock
  • Rodamientos lisos pretensados radial y axialmente
  • Completamente libre de espacio libre en estado descargado
  • Material: iglide® J
  • Vida útil sin mantenimiento y calculable
iglide® JVFM - Cojinete pretensado sin holgura Los rodamientos
iglide® JVFM no tienen holgura en condiciones de descarga debido a la pretensión axial y/o radial. El material iglide® J posee coeficientes de fricción extremadamente bajos en operación en seco y un efecto de deslizamiento por adherencia muy bajo. Ideal para " montaje antivibración " de rodamientos de pedales, etc.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando se requiere una precarga radial y/o axial de rodamientos
  • Cuando se requiere un cojinete libre de traqueteo en estado descargado
  • Cuando necesita una sensación de cero holgura
¿Cuándo no usarlo?
  • Cuando se necesita una versión de rodamiento con holgura reducida
  • Cuando la pretensión tiene que soportar altas fuerzas radiales
  • Cuando se requiere una función sin holgura absoluta con cargas elevadas

 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?