Cojinetes con brida

Encuentre el cojinete con brida de dos agujeros para su aplicación de forma rápida y fácil en nuestra tienda online.

Introduzca las dimensiones, las condiciones ambientales y otros parámetros de funcionamiento en el filtro para obtener una selección de los productos igus adecuados, junto con sus respectivos precios.

Además, se indicará la vida útil de cada componente según la información proporcionada.

Elija entre 32 productos adecuados

32 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglide® G
GFL-10
Moldeo por inyección
MXN 97.75 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
23,406 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglide® A180
A180FL-10
Moldeo por inyección
MXN 102.33 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
17,555 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglide® G
GFL-12
Moldeo por inyección
MXN 110.36 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
28,422 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglide® J
JFL-10
Moldeo por inyección
MXN 112.65 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
60,288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglide® A180
A180FL-12
Moldeo por inyección
MXN 117.53 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
15,383 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglide® G
GFL-14
Moldeo por inyección
MXN 117.53 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
33,158 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
42.00
18.00
21.00
iglide® G
GFL-16
Moldeo por inyección
MXN 120.97 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
33,158 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglide® J
JFL-12
Moldeo por inyección
MXN 122.69 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
53,481 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglide® A180
A180FL-20
Moldeo por inyección
MXN 124.12 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
23,684 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglide® G
GFL-18
Moldeo por inyección
MXN 128.13 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
33,158 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
54.00
22.00
27.00
iglide® J
JFL-14
Moldeo por inyección
MXN 132.15 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
49,737 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
42.00
18.00
21.00
iglide® G
GFL-20
Moldeo por inyección
MXN 135.01 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
55,263 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglide® J
JFL-20
Moldeo por inyección
MXN 147.62 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
82,894 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglide® J
JFL-16
Moldeo por inyección
MXN 148.20 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
49,737 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglide® X
XFL-10
Moldeo por inyección
MXN 165.97 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
10,318 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglide® G
GFL-25
Moldeo por inyección
MXN 170.84 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
55,264 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
iglide® X
XFL-20
Moldeo por inyección
MXN 206.67 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
41,447 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglide® J
JFL-25
Moldeo por inyección
MXN 209.25 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
82,895 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
iglide® A180
A180FL-25
Moldeo por inyección
MXN 212.69 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
23,685 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
iglide® X
XFL-12
Moldeo por inyección
MXN 231.61 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
15,899 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglide® X
XFL-14
Moldeo por inyección
MXN 241.93 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
24,869 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
42.00
18.00
21.00
iglide® A180
A180FL-30
Moldeo por inyección
MXN 251.39 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
23,685 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
90.00
36.00
40.00
iglide® J
JFL-30
Moldeo por inyección
MXN 265.44 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
82,895 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
90.00
36.00
40.00
iglide® J
JFL-35
Moldeo por inyección
MXN 276.04 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
82,894 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
95.00
41.00
55.00
iglide® G
GFL-30
Moldeo por inyección
MXN 307.58 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
55,263 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
90.00
36.00
40.00
iglide® A180
A180FL-35
Moldeo por inyección
MXN 343.98 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
23,684 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
95.00
41.00
55.00
iglide® G
GFL-35
Moldeo por inyección
MXN 356.88 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
55,263 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
95.00
41.00
55.00
iglide® A180
A180FL-16
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
14,211 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglide® X
XFL-16
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
24,869 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglide® X
XFL-25
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
41,448 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right