- Referencia: XFL-10
- Material: iglide® X
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 10 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Anteriormente llamado T500
- Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
- Resistencia universal a los productos químicos
- Alta resistencia a la compresión
- Muy baja absorción de humedad
iglide® - cojinetes de brida libres de mantenimiento
*Anteriormente nombrado T500
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como "Probado con PFAS" se analizaron para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia >0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
Con este diseño es posible utilizar cojinetes lisos de alto rendimiento iglide® en lugares donde las tolerancias recomendadas del agujero de la carcasa no son posibles. Debido al diseño del rodamiento, son posibles altas cargas aunque existe un requisito mínimo de precisión de la carcasa.
iglide® X se define por su combinación de resistencia a altas temperaturas con resistencia a la compresión, junto con alta resistencia a los productos químicos. iglide® X está diseñado para velocidades más altas que otros cojinetes iglide®.
- Muy buena resistencia al desgaste
- Ligero
- Autollubricante
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|
Montaje
Se consideran diversos métodos de aseguramiento dependiendo de las cargas. Para cargas radiales bajas, es suficiente montar los cojinetes de brida iglide® en una superficie simplemente con dos pernos. Para cargas radiales más altas, es recomendable sostener el cojinete de brida iglide® en un agujero. Para este orificio se permiten grandes tolerancias, ya que sólo sirve como soporte adicional para el cojinete de brida iglide®. Para lograr mayores cargas radiales en los cojinetes, el cojinete de brida iglide® se puede ajustar a presión en un agujero de carcasa recomendado con tolerancias H. Los pernos adicionales aseguran el ajuste del rodamiento en la carcasa. No se requieren herramientas o equipos especiales para instalar los cojinetes de brida iglide® libres de mantenimiento. Incluso alinear rodamientos en ejes con múltiples cojinetes es fácil durante la instalación.