Cambiar idioma :
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
8 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglide® J Moldeo por inyección | 6.00 8.00 6.00 1.50 | 25 Días / 80,877 h | MXN 26.37 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 8.00 10.00 8.00 2.00 | 25 Días / 77,114 h | MXN 34.68 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 10.00 12.00 10.00 2.00 | 25 Días / 82,896 h | MXN 38.70 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 12.00 14.00 12.00 2.00 | 25 Días / 99,474 h | MXN 40.70 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 14.00 16.00 14.00 2.00 | 25 Días / 116,053 h | MXN 44.14 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 15.00 17.00 15.00 2.50 | 25 Días / 124,342 h | MXN 46.72 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 20.00 23.00 20.00 2.50 | 25 Días / 165,787 h | MXN 87.43 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 18.00 20.00 18.00 2.50 | A petición / 149,209 h | Precio bajo petición | |||