Cojinetes de clip para chapa

Encuentra el cojinete de clip de igus adecuado para tu aplicación de forma rápida y sencilla en nuestra tienda online.

Introduce las dimensiones, los parámetros del entorno y otras condiciones de funcionamiento en el filtro, y obtén una selección de los productos igus y cojinetes de clip adecuados junto con sus precios correspondientes.

También puedes consultar la vida útil de nuestros cojinetes de clip duraderos según sus especificaciones.

Elija entre 45 productos adecuados

45 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglide® K230
K230CM-08-03
Moldeo por inyección
MXN 11.47 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80
iglide® K230
K230CM-10-03
Moldeo por inyección
MXN 15.19 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglide® M250
MCM-03-02
Moldeo por inyección
MXN 15.48 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
4,971 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
3.00
4.20
4.80
6.00
0.60
iglide® M250
MCM-03-03
Moldeo por inyección
MXN 15.77 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
6,513 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
3.00
4.20
4.80
6.00
0.60
iglide® M250
MCM-04-02
Moldeo por inyección
MXN 16.05 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
4,977 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
4.00
5.20
5.90
7.00
0.60
iglide® M250
MCM-04-03
Moldeo por inyección
MXN 16.63 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
6,953 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
4.00
5.20
5.90
7.00
0.60
iglide® M250
MCM-05-02
Moldeo por inyección
MXN 16.91 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
5,230 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5.00
6.20
6.80
8.00
0.60
iglide® M250
MCM-05-03
Moldeo por inyección
MXN 17.20 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
7,213 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5.00
6.20
6.80
8.00
0.60
iglide® M250
MCM-06-015
Moldeo por inyección
MXN 18.06 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
4,427 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglide® M250
MCM-06-02
Moldeo por inyección
MXN 18.06 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
5,510 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglide® M250
MCM-08-02
Moldeo por inyección
MXN 18.06 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
5,494 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80
iglide® M250
MCM-09-02
Moldeo por inyección
MXN 18.92 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
5,226 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
9.00
10.60
11.40
14.00
0.80
iglide® M250
MCM-10-02
Moldeo por inyección
MXN 19.21 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
4,983 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglide® M250
MCM-12-04
Moldeo por inyección
MXN 19.21 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
5,522 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglide® M250
MCM-07-03
Moldeo por inyección
MXN 19.49 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
6,696 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
7.00
9.00
9.80
13.00
0.80
iglide® M250
MCM-10-03
Moldeo por inyección
MXN 19.49 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
5,637 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglide® M250
MCM-06-03
Moldeo por inyección
MXN 20.07 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6,757 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglide® M250
MCM-12-02
Moldeo por inyección
MXN 20.07 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
4,558 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglide® M250
MCM-12-03
Moldeo por inyección
MXN 20.35 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
5,100 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglide® M250
MCM-08-03
Moldeo por inyección
MXN 21.79 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
6,301 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80
iglide® M250
MCM-10-025
Moldeo por inyección
MXN 24.37 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
5,330 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglide® M250
MCM-08-04
Moldeo por inyección
MXN 26.37 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
6,958 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.60
13.00
10.40
0.80
iglide® M250
MCM-10-04
Moldeo por inyección
MXN 28.67 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
6,157 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglide® M250
MCM-14-03
Moldeo por inyección
MXN 28.67 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
4,656 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
14.00
15.60
16.40
19.00
0.80
iglide® M250
MCM-12-035
Moldeo por inyección
MXN 30.38 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
5,323 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglide® M250
MCM-12-045
Moldeo por inyección
MXN 30.38 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
5,797 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglide® M250
MCM-16-02
Moldeo por inyección
MXN 32.39 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
3,894 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
16.00
17.60
18.40
21.00
0.80
iglide® M250
MCM-06-04
Moldeo por inyección
MXN 34.40 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
7,674 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglide® M250
MCM-12-025
Moldeo por inyección
MXN 34.68 / pza.
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
5,002 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglide® M250
MCM-16-03
Moldeo por inyección
MXN 34.97 / pza.
Plazo de entrega:
25 Días
Vida útil:
4,283 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
16.00
17.60
18.40
21.00
0.80
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right