Cambiar idioma :
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
4 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglide® J Moldeo por inyección | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | A petición / 60,288 h | MXN 161.96 | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | A petición / 53,481 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | A petición / 49,737 h | Precio bajo petición | |||
| iglide® J Moldeo por inyección | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | A petición / 82,894 h | Precio bajo petición | |||