1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JVSM-0810-08
- Material: iglide® J
- Forma: Cojinetes precargados sin holgura
- Dimensiones:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- b1 8 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Gama de productos estándar de stock
- Rodamientos lisos pretensados radial y axialmente
- Completamente libre de espacio libre en estado descargado
- Material: iglide® J
- Vida útil sin mantenimiento y calculable
iglide® JVSM - Cojinete pretensado sin holgura Los rodamientos
iglide® JVSM no tienen holgura en condiciones de descarga debido a la pretensión axial y/o radial. El material iglide® J posee coeficientes de fricción extremadamente bajos en operación en seco y un efecto de deslizamiento por adherencia muy bajo. Ideal para " montaje antivibración " de rodamientos de pedales, etc.
iglide® JVSM no tienen holgura en condiciones de descarga debido a la pretensión axial y/o radial. El material iglide® J posee coeficientes de fricción extremadamente bajos en operación en seco y un efecto de deslizamiento por adherencia muy bajo. Ideal para " montaje antivibración " de rodamientos de pedales, etc.
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?