iglide® JVSM, rodamiento pretensado sin holgura, mm

Precargados radiales y axiales.

iglide® JVSM, rodamiento pretensado sin holgura, mm
iglide® JVSM, rodamiento pretensado sin holgura, mm drawing
1 de 2
iglide® JVSM, rodamiento pretensado sin holgura, mm
iglide® JVSM, rodamiento pretensado sin holgura, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JVSM-1517-15
  • Material: iglide® J
  • Forma: Cojinetes precargados sin holgura
  • Dimensiones:
    • d1 15 mm
    • d2 17 mm
    • b1 15 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Gama de productos estándar de stock
  • Rodamientos lisos pretensados radial y axialmente
  • Completamente libre de espacio libre en estado descargado
  • Material: iglide® J
  • Vida útil sin mantenimiento y calculable
iglide® JVSM - Cojinete pretensado sin holgura Los rodamientos
iglide® JVSM no tienen holgura en condiciones de descarga debido a la pretensión axial y/o radial. El material iglide® J posee coeficientes de fricción extremadamente bajos en operación en seco y un efecto de deslizamiento por adherencia muy bajo. Ideal para " montaje antivibración " de rodamientos de pedales, etc.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Si se requiere una precarga radial y/o axial del cojinete deslizante
  • Cuando se requiere un rodamiento libre de cascabeles en estado descargado
  • Cuando necesita una sensación de cero holgura
¿Cuándo no usarlo?
  • Cuando se necesita una versión de rodamiento con holgura reducida
  • Cuando la pretensión tiene que soportar altas fuerzas radiales
  • Cuando se requiere una función sin holgura absoluta con cargas elevadas

 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?