1 de 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JTM-1224-015
- Material: iglide® J
- Forma: Tienda de arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 12 mm
- d2 24 mm
- d4 18 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
- Bajo desgaste contra diferentes materiales del eje
- Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
- Amortiguación de vibraciones
iglide® J | Altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Más de 250 dimensiones disponibles en stock
- Bajo desgaste contra diferentes materiales del eje
- Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
- Amortiguación de vibraciones
- Buena resistencia a los productos químicos
- El mejor material para usar con materiales de eje blando
- Muy poca absorción de humedad
Áreas de aplicación típicas
Maquinaria expendedora
Industria de impresión
Industria de bebidas
Aviación
Sala limpia
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?