Vending y quiosco

Componentes de plástico sin grasa para automatización de máquinas expendedoras

  • Automatización de máquinas expendedoras
  • Automatización del servicio de alimentos Máquinas
  • tragamonedas & juegos arcade

Historias de aplicaciones

Máquina expendedora de cannabis

Máquina expendedora de helados

Robot Chocomatic 7º Eje

Buscar piezas para vending y automatización de quioscos

Tornillos de plomo dryspin®

dryspin
  • ACME, roscas trapezoidales & de alta hélice
  • Acero inoxidable, acero CF-15 y aluminio

Confines de varilla igubal®

igubal
  • Amortiguación de vibraciones & resistente a la corrosión
  • Para movimientos lineales rotativos

Rieles lineales drylin® W

drylin W
  • Resistente a la suciedad y duradero
  • Fácil de montar
  • Ligero y de funcionamiento tranquilo
  • La variedad de rieles más grande

Controlador de motor drylin® E

drylin
  • Rentable
  • No se requieren conocimientos de programación
  • Fácil control & Posicionamiento exacto

Portador de cable micro e2

e2 micro
  • Alta resistencia a la torsión, peso ligero
  • Paso pequeño para un funcionamiento silencioso

Cables CF130/140UL

chainflex
  • Para uso medio
  • Revestimiento exterior de PVC ignífugo
  • Sin silicona

Kit de caja de cambios modular Apiro

Apiro
  • Motor o accionamiento manual, acoplamientos disponibles
  • Los módulos se pueden conectar en serie o en

Actuadores lineales

actuador lineal
  • Amplia selección de materiales
  • Motores & Controles de accionamiento disponibles
  • Más silencioso que los rodamientos de bolas de recirculación

Empresa gana premio a la sustentabilidad por mini plantas embotelladoras con rieles lineales & carruajes

Quiosco de autoservicio Drop Water

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente