Cambiar idioma :

El
mantenimiento de los terrenos y el cuidado del césped es esencial tanto para fines estéticos como de seguridad, y requiere máquinas que puedan soportar una variedad de condiciones: fertilizantes corrosivos, hielo, nieve, suciedad, polvo y más. Al diseñar o reequipar una máquina conpiezas de polímerode igus®, la vida útil de la máquina se extiende ya que los usuarios finales se beneficiarán de componentes que proporcionan alta resistencia a la corrosión sin tener que preocuparse por lubricantes externos desordenados que pueden atraer suciedad, polvo o sal, o fugas en los terrenos que se están manteniendo
.
Además, los estrictos requisitos de calor y fuerza centrífuga que se requieren cuando tradicionalmente se utilizan cojinetes de bronce impregnados con aceite no son un factor, ya que las piezas igus® están optimizadas tribológicamente con lubricantes incrustados que se activan cuando hay algún movimiento involucrado.
Esto permite una mayor eficiencia y confiabilidad para entornos comerciales: equipos de mantenimiento que utilizan una variedad de máquinas al cuidar terrenos de hoteles, campos deportivos, campos de golf y áreas de césped más grandes. Para los usuarios residenciales, eliminar la necesidad de mantenimiento de rutina proporciona tranquilidad y mayor satisfacción.
igus® ofrece cojinetes lisos de polímero, rodamientos esféricos, cojinetes de extremo de varilla y más para el mantenimiento del terreno. Nuestros rodamientos están disponibles en una gama de materiales para que se puedan cumplir todos los requisitos ambientales o mecánicos.

Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requisitos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas